ファクトリーサプライ用品技術窓口

排水ハンディポンプ 18V M18-BLSWP-0-APJ

排水ハンディポンプ 18V

通常単価(税別)
55,679円
税込単価
61,247円
通常出荷日:9日目

【特長】・最大流量94.5L/minの携帯型ポンプ・HydroPassフィルターが詰まりを防止・M18...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    94.5
  • 全揚程 (m)
    5.1
  • JANコード
    4573592032460
  • 質量(g)
    5500
  • トラスココード
    705-9662
  • 全高(mm)
    159
  • 全長(mm)
    1600
  • 全幅(mm)
    127
  • 電源(V)
    18
  • 材質
    樹脂他
  • 使用可能電池パック
    M18B2JP、M18B5JP、M18HB3JP、M18HB8JP、M18HB12JP、M18B5-CRJP、M18FB6JP、M18FB8JP、M18FB12JP
  • 使用可能充電器
    M12-18FCJP、M12-18SCJP、M18DFCJP、M18PC6JP、M18DBSCJP
  • 付属品
    ケースなし、32mm(1-1/4")BSPTオスネジアダプター(1)、19mm(3/4")BSPTオスネジY型アダプター(1)
  • バッテリープラットフォーム
    M18

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M18-BLSWP-0-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
M18-BLSWP-0-APJ705-96624573592032460【商品スペック】
仕様・規格
バッテリープラットフォーム:M18
電圧:18V
使用可能電池パック:M18 B2 JP、M18 B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP、M18B5-CR JP、M18 FB6 JP、M18 FB8 JP、M18 FB12 JP
使用可能充電器:M12-18FC JP、M12-18SC JP、M18 DFC JP、M18 PC6 JP、M18 DBSC JP
吐出量(L/min):94.5
全揚程(m):5.1
電源(V):18
全幅(mm):127
全長(mm):1600
全高(mm):159
【質量・質量単位】
5.5kg

M18-BLSWP-0-APJの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
吐出量(l/min)
94.5
全揚程(m)
5.1
JANコード
4573592032460
質量(g)
5500
トラスココード
705-9662
全高(mm)
159
全長(mm)
1600
全幅(mm)
127
電源(V)
18
材質
樹脂他
使用可能電池パック
M18B2JP、M18B5JP、M18HB3JP、M18HB8JP、M18HB12JP、M18B5-CRJP、M18FB6JP、M18FB8JP、M18FB12JP
使用可能充電器
M12-18FCJP、M12-18SCJP、M18DFCJP、M18PC6JP、M18DBSCJP
付属品
ケースなし、32mm(1-1/4")BSPTオスネジアダプター(1)、19mm(3/4")BSPTオスネジY型アダプター(1)
バッテリープラットフォーム
M18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18-BLSWP-0-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,679円
( 61,247円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大流量94.5L/minの携帯型ポンプ
・HydroPassフィルターが詰まりを防止
・M18 FORGE 12.0AHバッテリー1本で最大3785リットル
・水をさらに遠くまで移送する、5.1メートルの全揚程
・32mm(1-1/4") BSPPメネジ排水口が、最大限の流量を確保
・ネジ式のフィルター設計のため、取り外しが簡単
【用途】
・排水

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

排水ハンディポンプ 18Vの型番M18-BLSWP-0-APJのページです。 型番M18-BLSWP-0-APJに関する仕様情報を記載しております。
排水ハンディポンプ 18Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排水ハンディポンプ 18V
セルプラテクポン 直流24V専用
工進 強力型ジェットメイト 100Vタイプ
残水吸排水用スイープポンプ"LSP型" 電動式
M12 コードレス排水ポンプ
M18 コードレス移送ポンプ
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)寺田ポンプ製作所工進鶴見製作所ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格55,679円157,670円62,403円93,412円25,728円50,682円
通常出荷日9日目5日目1日目2日目4日目1日目
商品タイプ電動式自吸式自吸式電動式電動式電動式
吐出量(l/min)94.540/70120503430
全揚程(m)5.15.5/3.0506.94.523
JANコード4573592032460---45735826809544573592031050
質量(g)5500---1900.03400.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました