ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツヤ ステンレスパワーマグフック |
|
ソニック ネームマグフック 1kg |
|
谷沢製作所 タニザワ ヘルメットラック エコラック 2個掛け用(ブルー) |
|
エスコ おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属 |
|
サンコーテクノ オールアンカー C/SC |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
【特長】
・強力タイプのマグネットフックです。
【用途】
・金属、スチール面など。
【材質】
・支持部:ABS樹脂
・フック:ステンレス鋼線
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

杉田エース
フラットフック
0通常価格(税別):931円~

SOWA
EL型 フック
0通常価格(税別):2,594円~

SOWA
FH型 フォールディングフック
0通常価格(税別):922円~

エスコ
フック(ステンレス製)バレル研磨仕上
0通常価格(税別):698円

スリーエムジャパン
粘着テープ式フック コマンド(TM)フック 屋外用
0通常価格(税別):691円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,140円