ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 横(mm)

    ~mm
  • 縦(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(kg)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレスパワーマグフック

通常単価(税別)
2,013円
税込単価
2,214円
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック・ネオジム磁石採用・マグネットもコーティングさ...

詳細を確認
  • 商品画像はPMH-SUS12型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

PMH-SUS12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

PMH-SUS12の仕様・寸法情報

横(mm)
51
縦(mm)
76
色
シルバー
耐荷重(kg)
12
質量(g)
75.000
材質1
ステンレス、ネオジム磁石
厚さ(mm)
33
包装
フックの出来るスライドパック
JANコード
4902787040353
トラスココード
592-7291

型番リスト

表示件数
型番
PMH-SUS12

横

(mm)

縦

(mm)

耐荷重

(kg)

質量

(g)

厚さ

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
51
76
12
75.000
33
4902787040353
592-7291
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,013円
( 2,214円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック
・ネオジム磁石採用
・マグネットもコーティングされ耐水耐さびに最適

ご注意

  • 商品画像はPMH-SUS12型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスパワーマグフックの型番PMH-SUS12のページです。 型番PMH-SUS12に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスパワーマグフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスパワーマグフック
マグネットフック(固定タイプ)
凸凹壁攻略 強粘着フック (熱圧着タイプ)
マグネットフックボールド (自在タイプ)
凸凹壁攻略 強粘着フック (熱圧着タイプ)
光るマグネットフック
メーカーミツヤミツヤミツヤミツヤミツヤミツヤ
通常価格2,013円893円717円506円637円830円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
色シルバー赤・黄・ピンク---緑
材質1ステンレス、ネオジム磁石ネオジウム磁石---ABS樹脂
包装フックの出来るスライドパック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットフック・ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました