ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDライトWT20R専用リチウムイオン充電池

通常単価(税別)
1,669円
税込単価
1,836円
通常出荷日:1日目

【特長】・FENIXブランド充電式LEDライトのリチウムイオン専用充電電池です

  • 商品タイプ
    その他
  • 種類
    その他
  • 機能
    充電タイプ
  • 容量
    2000mAh
  • JANコード
    6942870369334
  • トラスココード
    206-3421
  • 外径(mm)
    37
  • 全長(mm)
    51
  • 幅(mm)
    12
  • 質量(g)
    42.000
  • 適合機種
    WT20R
  • 商品タイプ詳細
    リチウムイオン専用充電電池

ご注意

  • バッテリーを熱にさらしたり、水中に入れたりしないでください。
  • 少なくとも3か月に1回は充電してください。
  • 保証サービス:購入後1年間
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ARB-LP-2000U
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ARB-LP-2000Uの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
種類
その他
機能
充電タイプ
容量
2000mAh
JANコード
6942870369334
トラスココード
206-3421
外径(mm)
37
全長(mm)
51
幅(mm)
12
質量(g)
42.000
適合機種
WT20R
商品タイプ詳細
リチウムイオン専用充電電池

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ARB-LP-2000U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,669円
( 1,836円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FENIXブランド充電式LEDライトのリチウムイオン専用充電電池です

ご注意

  • バッテリーを熱にさらしたり、水中に入れたりしないでください。
  • 少なくとも3か月に1回は充電してください。
  • 保証サービス:購入後1年間
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライトWT20R専用リチウムイオン充電池の型番ARB-LP-2000Uのページです。 型番ARB-LP-2000Uに関する仕様情報を記載しております。
LEDライトWT20R専用リチウムイオン充電池のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライトWT20R専用リチウムイオン充電池
充電式IMPULSE(ライト)充電池 2本
充電式IMPULSE(高容量)充電池
充電式IMPULSE シリーズ
単3形充電式電池用サイズ変換スペーサー
専用充電池
メーカーFENIXLIGHT東芝東芝東芝PanasonicLED LENSER
通常価格1,669円991円1,448円 -1,504円 -709円2,687円
通常出荷日1日目8日目8日目8日目4日目1日目
商品タイプその他ニッケル水素電池ニッケル水素電池ニッケル水素電池ニッケル水素電池-
種類その他-----
機能充電タイプ充電タイプ充電タイプ充電タイプ--
容量2000mAh-----
JANコード6942870369334-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました