ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウェルディングワゴン

通常単価(税別)
45,418円
税込単価
49,960円
通常出荷日:4日目

【特長】・7リューベのガスボンベが積載可能です・上棚には滑り止めゴムマットを設置し、安全に積載が可能で...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    510
  • 奥行 (mm)
    985
  • 高さ (mm)
    685
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • 色
    ブラック
  • 引出し数
    0
  • JANコード
    4991945033290
  • 質量(g)
    26000
  • トラスココード
    251-2895

ご注意

  • 台車は平らで傾斜の無い場所で使用してください。
  • 段差を降りたり、上がったりしないでください。台車が倒れたり、変形して危険です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SW-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SW-200の仕様・寸法情報

間口(mm)
510
奥行(mm)
985
高さ(mm)
685
最大積載量(kg/台)
150
色
ブラック
引出し数
0
JANコード
4991945033290
質量(g)
26000
トラスココード
251-2895
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SW-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,418円
( 49,960円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・7リューベのガスボンベが積載可能です
・上棚には滑り止めゴムマットを設置し、安全に積載が可能です
・前輪にはストッパーを採用し、固定や移動がラクラクです
【用途】
・溶接作業の際に溶接機とガスボンベ(7リューベ対応)を搭載

ご注意

  • 台車は平らで傾斜の無い場所で使用してください。
  • 段差を降りたり、上がったりしないでください。台車が倒れたり、変形して危険です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェルディングワゴンの型番SW-200のページです。 型番SW-200に関する仕様情報を記載しております。
ウェルディングワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェルディングワゴン
折りたたみ式洗浄パンワゴン FET-1
アズワン ステンレスヘビーワゴン 3段
バスケットカート
ボンベカート
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) 高さ600mm
メーカースター電器製造トクヤマアズワンエレクターエレクタートラスコ中山
通常価格45,418円100,847円51,011円 -37,962円30,339円65,304円
通常出荷日4日目19日目1日目4日目4日目2日目
間口(mm)510610610605-600
奥行(mm)985660410460-400
高さ(mm)685960809934-600
最大積載量(kg/台)15040-120-150
色ブラックシルバーシルバー---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト