17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 倍率(倍)

    ~mm
  • レンズ寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

LED照明拡大鏡 デスクホルダー固定式フリーアーム SKKL-FDシリーズ

LED照明拡大鏡 デスクホルダー固定式フリーアーム SKKL-FDシリーズ
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
43,046120,002
税込単価
47,351132,002

作業台などに直接ねじ止め固定するフランジベースを装備したアーム式の拡大鏡です。...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    アーム式照明拡大鏡
  • ライト有無
    LEDライト有
  • スケール有無
  • 外径 (mm)
    226
  • 取付タイプ
    クランプ取付式フリーアーム
  • 種類
    フリーアーム式(クランプ取付式)
  • 調光機能
    なし
  • 平均演色評価指数 (Ra)
    ≧90
  • 消費電力(W)
    100~125V:9、200~240V:10
  • 入力電圧 (V)
    AC 100~240
  • 定格周波数 (Hz)
    50/60
  • アーム全長 (mm)
    1000
  • レンズ交換
  • 本体質量(レンズ含まず) (g)
    2400
未確定:候補が7型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    倍率

    (倍)

    レンズ寸法

    (mm)

    最小発注数量
    2
    130
    1個
    3
    130
    1個
    4
    130
    1個
    8
    130
    1個
    10
    90
    1個
    12
    90
    1個
    15
    90
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    43,679
    ( 48,047 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    43,046
    ( 47,351 )
    5日目
    57,625
    ( 63,388 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    69,916
    ( 76,908 )
    5日目
    81,293
    ( 89,422 )
    5日目
    106,616
    ( 117,278 )
    5日目
    120,002
    ( 132,002 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    作業台などに直接ねじ止め固定するフランジベースを装備したアーム式の拡大鏡です。
    【特長】
    ・クランプで製品を固定することができない(背後に壁があるような)場所への設置に適しています。
    ・LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
    ・フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
    ・ON/OFFスイッチをヘッド部に配置し、操作性を向上させました。
    ・強度と作業性に配慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースをじゃましません。
    ・ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
    【主な用途】
    ・金属製部品、樹脂製部品や各種製品の外観目視検査
    ・プリント基板や電子部品の外観目視検査

    商品仕様

    製品仕様

    LED照明拡大鏡・調光なし(SKKLシリーズ):関連画像

    SKKL-FDシリーズの外観

    LED照明拡大鏡・調光なし(SKKLシリーズ):関連画像

    SKKL-FDシリーズの寸法図 単位:mm

    • アーム長:1,000mm
    • 作業台などにネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。
    • クランプで製品を固定することができない(背後に壁があるような)場所への設置に適しています。
    • ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現。
    • LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用。
    • アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定することが可能。
    • 配光特性を蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズ。
    レンズ
    倍率ラインナップ2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍、12倍、15倍
    照明
    光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
    入力電圧100~240V 50/60Hz Aプラグ
    消費電力9W(電圧:100~125V)、10W(電圧:200~240V)
    待機電力0W
    調光機能なし
    本体
    重量(kg)2.4(レンズ含まず・本体重量)
    アーム長(mm)1,000
    ヘッド部径(mm)226
    使用温度範囲5~35℃

    開発秘話

     

    LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    LED照明拡大鏡 デスクホルダー固定式フリーアーム SKKL-FDシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LED照明拡大鏡 デスクホルダー固定式フリーアーム SKKL-FDシリーズ
    LED照明拡大鏡 デスクホルダー固定式 SKKL-Dシリーズ
    LED照明拡大鏡 フリーアーム式+キャスタースタンド SKKL-FLシリーズ
    LED照明拡大鏡 マグネットスタンド式 SKKL-MSシリーズ
    LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式 SKKL-Bシリーズ
    LED照明拡大鏡 コンパクトフリーアーム式 SKKL-CFシリーズ
    メーカーオーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学
    通常価格43,046-27,724 -69,794 -38,782 -28,740 -38,253 -
    通常出荷日在庫品1日目〜10日目15日目10日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    商品タイプアーム式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡
    ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
    スケール有無
    外径(mm)226226226226226226
    取付タイプクランプ取付式フリーアームテーブルスタンド式フリーアーム式キャスター付マグネット式スタンドテーブルスタンド式クランプ取付式フリーアーム

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト