ツール用品技術窓口
トラスコ中山
LED照明拡大鏡 テーブルスタンド型
トラスコ中山
通常価格(税別):27,968円~
通常出荷日:2日目 ~
オーツカ光学
LED照明拡大鏡(調光付) ENVLシリーズ
オーツカ光学
通常価格(税別):41,764円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーツカ光学
LED照明拡大鏡 デスクホルダー固定式 SKKL-Dシリーズ
通常価格(税別):28,774円~
通常出荷日:10日目
アズワン
LED照明拡大鏡(フリーアーム・クランプ取付)
通常価格(税別):48,218円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
3層サージカルマスク【10~50個入り】
通常価格(税別):1,143円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1,620円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
LEDライトルーペ LL-10・LL-15
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,309円~
通常出荷日:在庫品1日目
アイリスオーヤマ
LEDハンディライト100/200/500/1300lm ズーム機能付き
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):1,309円~
通常出荷日:1日目 ~
オーム電機(ライト)
エルズームLEDアームライト
オーム電機(ライト)
通常価格(税別):5,540円~
通常出荷日:在庫品1日目

デスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の拡大鏡です。【特長】・LED専用として新規設計されたス...
詳細を確認デスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の拡大鏡です。
【特長】
・LED専用として新規設計されたスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しています。
・フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
・ON/OFFスイッチをヘッド部に配置し、操作性を向上させました。
・作業性に配慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業をじゃましません。
【主な用途】
・金属製部品、樹脂製部品や各種製品の外観目視検査
・プリント基板や電子部品の外観目視検査

SKKL-Bシリーズの外観

SKKL-Bシリーズの寸法図 単位:mm
| レンズ | |
|---|---|
| 倍率ラインナップ | 2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍、12倍、15倍 |
| 照明 | |
|---|---|
| 光源 | 高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 |
| 入力電圧 | 100~240V 50/60Hz Aプラグ |
| 消費電力 | 9W(電圧:100~125V)、10W(電圧:200~240V) |
| 待機電力 | 0W |
| 調光機能 | なし |
| 本体 | |
|---|---|
| 重量(kg) | 1.9(レンズ含まず・本体重量) |
| 全高(mm) | 330 |
| ヘッド部径(mm) | 226 |
| 支柱径/横棒径(mm) | 16/13 |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ |
| 防塵・防水保護等級 | IP20(屋内使用に限る) |
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジニア
LEDライトルーペ SL-22
4.7通常価格(税別):13,551円

ホーザン
LEDライト L-711(リング照明)
4通常価格(税別):22,096円

ホーザン
ズームレンズ L-870
0通常価格(税別):42,360円

ホーザン
レンズ L-846
5通常価格(税別):23,024円

ホーザン
顕微鏡アダプター L-846-1/846-2/846-3
5通常価格(税別):3,356円~

新潟精機(SK)
LED ライトルーペ M-100-2
4.5通常価格(税別):2,719円

エスコ
点検ミラー(伸縮/LED付)
4.5通常価格(税別):4,230円

新潟精機(SK)
LEDライトルーペ LL-10・LL-15
4.1通常価格(税別):3,309円~

新潟精機(SK)
メタルルーペ
4通常価格(税別):2,527円~