17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ターニングエース ダブルクランプバイト C-ATXOR/L-CHP

通常単価(税別)
55,68071,092
税込単価
61,24878,201
通常出荷日:1日目

外径・端面・倣い・高送りなど多方向の旋削加工に1本で対応可能な高効率工具。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

勝手

全長

(mm)

最小発注数量
50
1個
50
1個
60
1個
60
1個
65
1個
65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,680
( 61,248 )
1日目
55,680
( 61,248 )
1日目
65,126
( 71,639 )
1日目
65,126
( 71,639 )
1日目
71,092
( 78,201 )
1日目
71,092
( 78,201 )
1日目

詳細情報

基本情報

外径・端面・倣い・高送りなど多方向の旋削加工に1本で対応可能な高効率工具。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターニングエース ダブルクランプバイト C-ATXOR/L-CHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターニングエース ダブルクランプバイト C-ATXOR/L-CHP
ダブルクランプ式バイト ATXOR/L-CHP
外径加工用バイト ダブルクランプ式 ATXOR/L
AWLNR/L-X-CHP-MC 高圧クーラントノズル付ダブルクランプバイト
外径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-CHP
TN インサート対応 外径加工用 ダブルクランプバイト
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ三菱マテリアル
通常価格55,680-30,740 -9,490 -22,050 -38,2607,692 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
加工用途外径 / 端面 / 倣い / 後引き外径 / 端面 / 倣い / 面取り / 後引き外径 / 端面外径 / 端面外径 / 端面外径
適合チップ形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)W(六角形)C(80°ひし形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ISO規格外ISO規格外ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長252525081216
切込み角ISO規格外ISO規格外ISO規格外L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)G:90°(オフセットあり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト