ツール用品技術窓口
ユニオンツール
HFB HMコート 4枚刃高能率ボール
ユニオンツール
通常価格(税別):3,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/レギュラータイプ
通常価格(税別):1,210円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユニオンツール
HSB HMコート 1枚刃・2枚刃
ユニオンツール
通常価格(税別):2,014円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユニオンツール
HMGCOAT 2枚刃 高硬度材加工用
ユニオンツール
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:2日目 ~
ユニオンツール
UTWCOAT 2枚刃 ボールエンドミル CWB
ユニオンツール
通常価格(税別):2,618円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
通常価格(税別):960円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):870円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):1,030円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
通常価格(税別):1,060円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・耐摩耗性、工具精度がバージョンアップしました・ネガティブ刃形状とコーティングHMWCOATに...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
おすすめの代替相当品
|
|---|
5,973円 ( 6,570円 ) | 3日目 |
- |
4,356円 ( 4,792円 ) | 3日目 |
|
4,356円 ( 4,792円 ) | 3日目 |
|
3,818円 ( 4,200円 ) | 3日目 |
|
3,818円 ( 4,200円 ) | 3日目 |
|
3,032円 ( 3,335円 ) | 3日目 |
|
3,032円 ( 3,335円 ) | 3日目 |
|
2,907円 ( 3,198円 ) | 3日目 |
|
2,907円 ( 3,198円 ) | 3日目 |
|
8,606円 ( 9,467円 ) | 3日目 |
- |
2,866円 ( 3,153円 ) | 3日目 |
|
2,866円 ( 3,153円 ) | 3日目 |
|
7,172円 ( 7,889円 ) | 3日目 |
- |
2,866円 ( 3,153円 ) | 3日目 |
|
2,866円 ( 3,153円 ) | 3日目 |
|
2,742円 ( 3,016円 ) | 3日目 |
|
2,742円 ( 3,016円 ) | 3日目 |
|
2,742円 ( 3,016円 ) | 3日目 |
|
3,280円 ( 3,608円 ) | 3日目 |
- |
3,032円 ( 3,335円 ) | 3日目 |
|
3,032円 ( 3,335円 ) | 3日目 |
|
3,032円 ( 3,335円 ) | 3日目 |
|
3,032円 ( 3,335円 ) | 3日目 |
|
2,618円 ( 2,880円 ) | 3日目 |
|
2,618円 ( 2,880円 ) | 3日目 |
|
2,618円 ( 2,880円 ) | 3日目 |
|
2,866円 ( 3,153円 ) | 3日目 |
|
2,866円 ( 3,153円 ) | 3日目 |
|
2,866円 ( 3,153円 ) | 3日目 |
|
3,073円 ( 3,380円 ) | 3日目 |
|
3,073円 ( 3,380円 ) | 3日目 |
|
2,901円 ( 3,191円 ) | 3日目 |
|
3,073円 ( 3,380円 ) | 3日目 |
|
3,387円 ( 3,726円 ) | 3日目 |
|
3,404円 ( 3,744円 ) | 3日目 |
|
3,404円 ( 3,744円 ) | 3日目 |
|
3,404円 ( 3,744円 ) | 3日目 |
|
3,466円 ( 3,813円 ) | 3日目 |
|
3,487円 ( 3,836円 ) | 3日目 |
|
3,487円 ( 3,836円 ) | 3日目 |
|
5,310円 ( 5,841円 ) | 3日目 |
|
5,340円 ( 5,874円 ) | 3日目 |
|
5,340円 ( 5,874円 ) | 3日目 |
|
6,870円 ( 7,557円 ) | 3日目 |
|
6,940円 ( 7,634円 ) | 3日目 |
|
6,940円 ( 7,634円 ) | 3日目 |
|
11,670円 ( 12,837円 ) | 3日目 |
|
11,790円 ( 12,969円 ) | 3日目 |
|
11,790円 ( 12,969円 ) | 3日目 |
【特長】
・耐摩耗性、工具精度がバージョンアップしました
・ネガティブ刃形状とコーティングHMWCOATにより、特に60HRC前後の高硬度材加工で威力を発揮
・可変すくい角設計
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.4通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):1,130円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/レギュラータイプ
4.5通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
AXTシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用 2枚刃/レギュラータイプ
0通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.1通常価格(税別):1,410円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ
4通常価格(税別):1,910円~

日進工具
MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
4.4通常価格(税別):2,797円~