ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が27型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

HMGCOAT 6枚刃 高硬度材加工用スクエアエンドミル HGS

通常単価(税別)
4,077円~16,210円
税込単価
4,485円~17,831円
通常出荷日:3日目

【特長】・耐摩耗性に優れたHMGCOATを採用し、60HRC以上の高硬度材に威力を発揮・倒れ、うねり抑...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角は目安です。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

首角

(°)

最小発注数量
1
2
4
45
-0.01~0mm
16
1個
1
3
4
45
-0.01~0mm
16
1個
1.5
3
4
45
-0.01~0mm
16
1個
1.5
4.5
4
45
-0.01~0mm
16
1個
2
4
4
45
-0.01~0mm
16
1個
2
6
4
45
-0.01~0mm
16
1個
3
6
6
50
-0.01~0mm
16
1個
3
9
6
60
-0.01~0mm
16
1個
3
15
6
60
-0.01~0mm
16
1個
4
8
6
50
-0.01~0mm
16
1個
4
12
6
60
-0.01~0mm
16
1個
4
20
6
70
-0.01~0mm
16
1個
5
10
6
50
-0.01~0mm
16
1個
5
15
6
60
-0.01~0mm
16
1個
5
25
6
70
-0.01~0mm
16
1個
6
12
6
50
-0.01~0mm
-
1個
6
18
6
60
-0.01~0mm
-
1個
6
30
6
70
-0.01~0mm
-
1個
8
16
8
60
-0.015~0mm
-
1個
8
24
8
70
-0.015~0mm
-
1個
8
40
8
90
-0.015~0mm
-
1個
10
20
10
70
-0.015~0mm
-
1個
10
30
10
80
-0.015~0mm
-
1個
10
50
10
100
-0.015~0mm
-
1個
12
24
12
75
-0.015~0mm
-
1個
12
36
12
100
-0.015~0mm
-
1個
12
60
12
120
-0.015~0mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,212円
( 4,633円 )
3日目
4,294円
( 4,723円 )
3日目
4,212円
( 4,633円 )
3日目
4,294円
( 4,723円 )
3日目
4,077円
( 4,485円 )
3日目
4,156円
( 4,572円 )
3日目
4,488円
( 4,937円 )
3日目
4,581円
( 5,039円 )
3日目
5,333円
( 5,866円 )
3日目
4,865円
( 5,352円 )
3日目
5,160円
( 5,676円 )
3日目
5,643円
( 6,207円 )
3日目
5,176円
( 5,694円 )
3日目
5,472円
( 6,019円 )
3日目
6,003円
( 6,603円 )
3日目
5,589円
( 6,148円 )
3日目
5,965円
( 6,562円 )
3日目
6,520円
( 7,172円 )
3日目
8,290円
( 9,119円 )
3日目
8,500円
( 9,350円 )
3日目
9,730円
( 10,703円 )
3日目
10,400円
( 11,440円 )
3日目
11,340円
( 12,474円 )
3日目
13,030円
( 14,333円 )
3日目
14,030円
( 15,433円 )
3日目
14,400円
( 15,840円 )
3日目
16,210円
( 17,831円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れたHMGCOATを採用し、60HRC以上の高硬度材に威力を発揮
・倒れ、うねり抑制
・多刃化&高精度化
・直角に近い隅加工
・高剛性

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角は目安です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HMGCOAT 6枚刃 高硬度材加工用スクエアエンドミル HGSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HMGCOAT 6枚刃 高硬度材加工用スクエアエンドミル HGS
高硬度材用 多刃・すくいネガ・高硬度材仕上げ エンドミル(ショート)
高硬度材用 多刃・すくいネガ・高硬度材仕上げ エンドミル(ミディアム)
6枚刃超硬ソリッドエンドミル ねじれ角45°高硬度鋼加工用 TEC-B6-H
6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応 SWDM650/850
MHDH645 高硬度用無限プレミアムコーティング6枚刃スクエアエンドミル
メーカーユニオンツール京セラ京セラタンガロイギガ・セレクション日進工具
通常価格4,077円-9,370円 -8,349円 -9,568円 -6,730円 -7,335円 -
通常出荷日3日目2日目2日目〜2日目3日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)溝平面 / 側面平面 / 側面側面 / 座繰り平面 / 側面平面 / 側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト