ファクトリーサプライ用品技術窓口

特大ホウキ

通常単価(税別)
1,619円
税込単価
1,781円
通常出荷日:1日目

【特長】・55cmと幅広なので、一度にたくさんのゴミを履くことができます・ポリプロピレンの強力な毛で、...

詳細を確認
  • JANコード
    4989999617368
  • トラスココード
    207-2105
  • 長さ(mm)
    1420
  • 幅(mm)
    530
  • 質量(g)
    300.000

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

TDB55
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TDB55の仕様・寸法情報

JANコード
4989999617368
トラスココード
207-2105
長さ(mm)
1420
幅(mm)
530
質量(g)
300.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TDB55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,619円
( 1,781円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・55cmと幅広なので、一度にたくさんのゴミを履くことができます
・ポリプロピレンの強力な毛で、屋外清掃の全般で多目的に使えます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特大ホウキの型番TDB55のページです。 型番TDB55に関する仕様情報を記載しております。
特大ホウキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特大ホウキ
TRUSCO 庭ほうき
ミックスホーキ
竹クマデ
TRUSCO ほうきチリトリセット 76CM
ホウキ ダストリー BR705-000U-MB
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワン
通常価格1,619円1,021円892円1,124円1,490円3,019円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目4日目
JANコード49899996173684989999452419455041424487449899995010184989999452389-
トラスココード207-2105855-8113257-4165176-9740855-8106-
長さ(mm)14201235900---
幅(mm)530230180500240-
質量(g)300.000260.0002301050290.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました