ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーホーキスペア 掃幅27cm

通常単価(税別)
1,250円
税込単価
1,375円
通常出荷日:6日目

場所や用途に応じて色別に使い分けできるカラーホーキのスペア(ブラシ部のみ、柄部なし)です。【特長】・抜...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ほうき
  • ほうきタイプ
    長ぼうき
  • その他
    オプション
  • 仕様
    ブラシ部のみ
  • 掃幅 (cm)
    27
  • 毛足 (cm)
    12
  • 毛材質
    塩ビ
  • 内容量
    1個

ご注意

  • カラーホーキの交換用スペア(ブラシ部分)です。柄部は含みません。柄部を含むカラーホーキについては現在取り扱っておりません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

内容量

最小発注数量
緑
4979404416150
1個
1個
青
4979404416167
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,250円
( 1,375円 )
6日目
1,250円
( 1,375円 )
6日目

詳細情報

基本情報

場所や用途に応じて色別に使い分けできるカラーホーキのスペア(ブラシ部のみ、柄部なし)です。
【特長】
・抜け毛、切れ毛になりにくく異物混入のリスクを軽減。
・水を含みにくい材質なので衛生的で濡れても変らぬ掃き心地。

ご注意

  • カラーホーキの交換用スペア(ブラシ部分)です。柄部は含みません。柄部を含むカラーホーキについては現在取り扱っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーホーキスペア 掃幅27cmのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
清掃
4
満足度:4.0
色が付いていて、分かりやすい。 掃きやすい。今後、利用していきたいです。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーホーキスペア 掃幅27cm
工場ほうき
プロテック ブルロン (ほうきタイプ)
ミニブルーム
らんらん               
自在ほうき EFコーナーブルーム スペア
メーカー八ツ矢工業山崎産業山崎産業アズマ工業アズマ工業テラモト
通常価格1,250円3,600円1,113円 -966円4,546円1,408円 -
通常出荷日6日目1日目1日目9日目9日目1日目
商品タイプほうきほうきほうきほうきほうきほうき
ほうきタイプ長ぼうき自在ぼうき自在ぼうき手ぼうき長ぼうき自在ぼうき
その他オプション-----
仕様ブラシ部のみ-----
掃幅(cm)27-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト