17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

アルミ加工用 超多刃カッタ MD90(アルミボディ)

通常単価(税別)
207,290397,692
税込単価
228,019437,461
通常出荷日:3日目

【特長】・アルミ加工用超多刃カッタ・アルミ部品の高能率・高品位加工を実現

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長

(mm)

刃数

(枚)

クーラントボルト(付属)

仕様

最小発注数量
80
50
16
HH12X35H
ミリ
1個
80
50
16
HH12X35H
インロー部インチ
1個
100
50
20
HH12X35H
ミリ
1個
100
50
20
HH12X35H
インロー部インチ
1個
100
50
20
HF16X40HA
ミリ
1個
100
50
20
HF16X40HA
インロー部インチ
1個
125
55
24
HH12X35H
ミリ
1個
125
55
24
HH12X35H
インロー部インチ
1個
125
55
24
HF20X53HA
ミリ
1個
125
55
24
HF20X53HA
インロー部インチ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
207,290
( 228,019 )
3日目
207,290
( 228,019 )
3日目
274,085
( 301,494 )
3日目
274,085
( 301,494 )
3日目
274,085
( 301,494 )
3日目
274,085
( 301,494 )
3日目
397,692
( 437,461 )
3日目
397,692
( 437,461 )
3日目
397,692
( 437,461 )
3日目
397,692
( 437,461 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ加工用超多刃カッタ
・アルミ部品の高能率・高品位加工を実現

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ加工用 超多刃カッタ MD90(アルミボディ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ加工用 超多刃カッタ MD90(アルミボディ)
アルミ加工用 超多刃カッタ MD90(鋼ボディ)
超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09
アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS
ねじ止め式アルミ加工用柄付きカッタ EPXV16
超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPO05
メーカー京セラ京セラタンガロイ京セラタンガロイタンガロイ
通常価格207,290-97,503 -91,450 -36,880 -50,460 -23,660 -
通常出荷日3日目3日目1日目4日目2日目1日目
加工用途平面 / 側面 / その他平面 / 側面 / その他平面 / 側面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル / その他平面 / 溝
被削材アルミアルミアルミ / 銅アルミアルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
取付け方法アーバーアーバーアーバー柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ
最大切り込み深さ (Ad)(mm)4 / 84 / 8812164
適応チップ材種ダイヤ(PCD)ダイヤ(PCD)ダイヤ(PCD)超硬コート超硬コートなし超硬コート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト