ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ISOメートル並目ねじ用 粉末ハイス スパイラルタップ TS-M-DNCS

通常単価(税別)
7,717円
税込単価
8,489円
通常出荷日:1日目

ねじ切りの信頼性を高める経済的で高性能な粉末ハイスタップ。【特長】・高耐久性・優れた切削性能

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TS-M6X1-DNCS-HB060
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TS-M6X1-DNCS-HB060の仕様・寸法情報

タップ種類
スパイラルタップ
工具材質
粉末ハイス
ねじ種類
メートル
ねじサイズ(呼び)
M6
ピッチ(P)
1
山数
25
穴種類
止り穴用
ねじ左右
右ねじ用
被削材
ステンレス鋼[○]
コーティング・表面処理
複合処理
食付き部山数
2~3P
精度(等級)
DIN 371
油穴(オイルホール)
なし
全長(mm)
80
ねじ長(mm)
12
首下長(mm)
30
シャンク径(mm)
6
単品/セット
単品
溝数
3
シャンク四角部の幅(mm)
4.9
推奨下穴径(mm)
5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TS-M6X1-DNCS-HB060
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,717円
( 8,489円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ切りの信頼性を高める経済的で高性能な粉末ハイスタップ。
【特長】
・高耐久性
・優れた切削性能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ISOメートル並目ねじ用 粉末ハイス スパイラルタップ TS-M-DNCSの型番TS-M6X1-DNCS-HB060のページです。 型番TS-M6X1-DNCS-HB060に関する仕様情報を記載しております。
ISOメートル並目ねじ用 粉末ハイス スパイラルタップ TS-M-DNCSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ISOメートル並目ねじ用 粉末ハイス スパイラルタップ TS-M-DNCS
コロタップ300 スパイラルタップ B145(ステンレス鋼用)
LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップ
ドリル付スパイラルタップ ドリリングタップ(メートルねじ・通り穴用)
ISOメートル並目ねじ用 粉末ハイス スパイラルタップ TS-M-DNCY
ISOメートル並目ねじ用 HSSE スパイラルタップ TS-M-DNCH
メーカータンガロイサンドビック彌満和製作所ASAHI TOOLSタンガロイタンガロイ
通常価格7,717円10,441円17,687円5,471円11,661円 -9,516円 -
通常出荷日1日目11日目5日目1日目2日目1日目
タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ / ドリルタップスパイラルタップスパイラルタップ
工具材質粉末ハイスハイスハイスハイス粉末ハイスバナジウムハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
ねじサイズ(呼び)M6M12M12M8--
ピッチ(P)11.751.5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました