ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力マグネット粘着付テープ(片面粘着テープ付)【2個入り】

  • 商品タイプ
    マグネットシート
  • 吸着力 (N)
    66
  • 表面磁束密度 (T)
    0.09
  • JANコード
    4550414193660
  • トラスココード
    257-5084
  • 厚さ(mm)
    4
  • 長さ(mm)
    200
  • 幅(mm)
    25
  • 吸着力(N/[[CM2]])
    1.32
  • 質量(g)
    146.000
  • 材質1
    ラバーマグネット(異方性)
  • 材質2
    粘着剤
  • タイプ
    片面粘着付き

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TKMN200C2525
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

TKMN200C2525の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットシート
吸着力(N)
66
表面磁束密度(T)
0.09
JANコード
4550414193660
トラスココード
257-5084
厚さ(mm)
4
長さ(mm)
200
幅(mm)
25
吸着力(N/[[CM2]])
1.32
質量(g)
146.000
材質1
ラバーマグネット(異方性)
材質2
粘着剤
タイプ
片面粘着付き
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TKMN200C2525
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,088円
( 1,197円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表裏両面磁石です(片面粘着テープ付)
・カッターでカットできます
・パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます
・片あたり25mm×25mmのスリット入りでハサミやカッターを使用せず手で簡単に切れます
【用途】
・工具の保持に
・スチールのつなぎ合わせに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力マグネット粘着付テープ(片面粘着テープ付)の型番TKMN200C2525のページです。 型番TKMN200C2525に関する仕様情報を記載しております。
強力マグネット粘着付テープ(片面粘着テープ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力マグネット粘着付テープ(片面粘着テープ付)
強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ)
長円マグネット(ネオジム磁石) ザグリ穴
異方性カラーマグネットシート
ノンスリップマグネットのりなし
強力マグネットテープ(異方性タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ササガワ
通常価格1,088円1,031円2,288円2,758円 -4,499円2,585円 -
通常出荷日1日目2日目1日目2日目〜1日目1日目〜
商品タイプマグネットシートマグネットシートネオジム磁石マグネットシートマグネットシート-
吸着力(N)666063.70.581.07-
表面磁束密度(T)0.090.080.38T以上0.0420.07-
JANコード455041419366045504141936774989999614107-4989999360745-
トラスココード257-5084257-5083207-5264-478-9881-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました