ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

3M 超強力両面テーププレミアゴールド スーパー多用途 100mm×100mm

通常単価(税別)
820円
税込単価
902円
通常出荷日:2日目

【特長】・強靭なアクリルフォーム素材に、特殊アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面シートです。・軟質塩ビ...

詳細を確認
  • シリコーン、フッ素樹脂加工表面、凸凹面には使用できません。
  • シリコーン、ふっ素樹脂加工表面、凸凹面には使用できません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
820円
( 902円 )
2日目
820円
( 902円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強靭なアクリルフォーム素材に、特殊アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面シートです。
・軟質塩ビ・ポリプロピレンなどオレフィン系プラスチックも接着できるスーパー多用途製品です。
・屋内・屋外で使用が可能です。
【用途】
・多用途。
【材質】
・基材:アクリルフォーム●粘着剤:特殊アクリル系

ご注意

  • シリコーン、フッ素樹脂加工表面、凸凹面には使用できません。
  • シリコーン、ふっ素樹脂加工表面、凸凹面には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M 超強力両面テーププレミアゴールド スーパー多用途 100mm×100mmのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
風向調整板の設置に使用しました
5
満足度:5.0
エアコンの風向きを変えるために、エアコンの吹き出し口へ風向調整板を取り付ける際の固定に使用しました。粘着力に問題はなく風...もっと読む
0人が参考にしています。
検査装置に使用しています
5
満足度:5.0
社内で新しく製作して使用する、検査装置の中で反射板をブラケットに取付けるのに使用しています。組立時も使用開始後も問題もな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M 超強力両面テーププレミアゴールド スーパー多用途 100mm×100mm
スコッチ 超強力両面テープ 多用途
3M VHB構造用接合テープ Y-4930 25mm×10m
スコッチ(R) 超強力両面テープ PV-CLR 屋外掲示用 透明
スコッチ(R) はってはがせる両面テープ 667-1-19D 透明 ディスペンサー付
スコッチR 掲示用タブ/テープ 透明タブエコノパック
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格820円829円4,273円829円1,074円3,915円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目1日目
テープ厚(mm)1.11.10.6410.0650.7
テープ幅(mm)1001225121917
色ホワイトホワイトホワイトクリア(透明)クリア(透明)クリア(透明)
JANコード45486231572834548623782829-454862378283645486232169044548623782775
トラスココード542-3449436-0575-436-0567407-1638423-2364

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト