ファクトリーサプライ用品技術窓口

職専カッター(中)

通常単価(税別)
939円
税込単価
1,033円
通常出荷日:1日目

【特長】・オートロックスライダー機構を採用しています・耐久性のある焼き入れ金属ガイドです・薄型設計で握...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 全長 (mm)
    143
  • 適合替刃
    VM-50、BM-50、M-50
  • 質量(g)
    29.000
  • 材質1
    本体:ステンレス・ABS樹脂
  • 材質2
    刃:炭素工具鋼
  • 材質3
    スライダー:ポリアセタール・ステンレス
  • 刃長(mm)
    85.4

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃厚

(mm)

JANコード

トラスココード

色

付属刃

最小発注数量
0.25
4901331500602
582-6330
黒
超鋭角刃(VM-50)
1個
0.22
4901331500619
582-6329
白
黒刃(BM-50)
1個
0.25
4901331500626
582-6328
ワインレッド
白刃(M-50)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
939円
( 1,033円 )
1日目
939円
( 1,033円 )
1日目
939円
( 1,033円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートロックスライダー機構を採用しています
・耐久性のある焼き入れ金属ガイドです
・薄型設計で握りやすいです
【用途】
・壁紙、床材等のカットに
・圧倒的切れ味・高い切断品質を求める方に
・耐久性の高いカッターを求められる方に
【材質】
・本体:ステンレス・ABS樹脂
・刃:炭素工具鋼
・スライダー:ポリアセタール・ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

職専カッター(中)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
職専カッター(中)
丸カッター(28MM)
貝印 職専ミニ
異物混入対策スリットナイフ
機械用刃物 0.25×18.4×240L 32° 750BH2061
機械用刃物 超硬刃
メーカー貝印貝印貝印貝印貝印貝印
通常価格939円1,177円945円16,288円8,082円30,989円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目4日目4日目
商品タイプカッターナイフロータリーカッター-カッターナイフその他-
本体・替刃本体本体-本体替刃-
全長(mm)143155-137240-
適合替刃VM-50、BM-50、M-505028JBLS・B・VS-500.5--
質量(g)29.00045.000211550.000463.00082.600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト