ファクトリーサプライ用品技術窓口

カッターナイフプレミアムL型

通常単価(税別)
1,262円
税込単価
1,388円
通常出荷日:1日目

【特長】・刃付け角度をより鋭角に仕上げた切れ味重視の超鋭角黒刃を標準搭載したプロ仕様です・強靭なアルミ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚 (mm)
    0.5
  • 全長 (mm)
    157
  • 色
    黒
  • 適合替刃
    BL13P
  • トラスココード
    137-2772
  • JANコード
    4904011012389
  • 質量(g)
    119.4
  • 材質1
    本体:アルミダイキャスト
  • 材質2
    刃:合金工具鋼(SKS81)
  • タイプ
    オートロック式
  • 刃長(mm)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PMGL-EVO2R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PMGL-EVO2Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
カッターナイフ
本体・替刃
本体
刃厚(mm)
0.5
全長(mm)
157
色
黒
適合替刃
BL13P
トラスココード
137-2772
JANコード
4904011012389
質量(g)
119.4
材質1
本体:アルミダイキャスト
材質2
刃:合金工具鋼(SKS81)
タイプ
オートロック式
刃長(mm)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PMGL-EVO2R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,262円
( 1,388円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃付け角度をより鋭角に仕上げた切れ味重視の超鋭角黒刃を標準搭載したプロ仕様です
・強靭なアルミダイキャスト製ボディにシックな重厚感のあるパールブラック塗装です
・軍手をしたままでも作業しやすい滑り止めゴムグリップです
・オートロック式スライドです
【用途】
・厚物切り作業用
【材質】
・本体:アルミダイキャスト
・刃:合金工具鋼(SKS81)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッターナイフプレミアムL型の型番PMGL-EVO2Rのページです。 型番PMGL-EVO2Rに関する仕様情報を記載しております。
カッターナイフプレミアムL型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッターナイフプレミアムL型
クイックリターンカッターL型先丸短刃
カッターナイフ“L型”2000P
カッターナイフ“L型”300RP
カッターナイフ“L型スケルトンカラー”
カッターナイフ“L型”500GR
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格1,262円968円2,701円720円502円 -1,090円
通常出荷日1日目1日目2日目9日目1日目〜9日目
商品タイプカッターナイフカッターナイフ----
本体・替刃本体本体----
刃厚(mm)0.50.450.450.450.450.45
全長(mm)157215147--157
色黒蛍光オレンジ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました