ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤーインジェクター

通常単価(税別)
1,026円
税込単価
1,129円
通常出荷日:1日目

【特長】・ブレーキやクラッチのアウターワイヤー内に潤滑油を注入することができる専用工具です・アウターワ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    二輪車用
  • JANコード
    2009000000940
  • トラスココード
    201-7467
  • 質量(g)
    44.000
  • 奥行(mm)
    19
  • 高さ(mm)
    27
  • 幅(mm)
    33
  • 詳細タイプ
    ワイヤーインジェクター
  • 注入口ノズル径
    約2.5mm
  • 適用ワイヤー径
    約7~8mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2009000000940
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

2009000000940の仕様・寸法情報

商品タイプ
二輪車用
JANコード
2009000000940
トラスココード
201-7467
質量(g)
44.000
奥行(mm)
19
高さ(mm)
27
幅(mm)
33
詳細タイプ
ワイヤーインジェクター
注入口ノズル径
約2.5mm
適用ワイヤー径
約7~8mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2009000000940
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,026円
( 1,129円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレーキやクラッチのアウターワイヤー内に潤滑油を注入することができる専用工具です
・アウターワイヤーを挟み込み、注入口から潤滑油を注入するだけで、インナーワイヤーに直接潤滑油を送り込むことができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーインジェクターの型番2009000000940のページです。 型番2009000000940に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーインジェクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーインジェクター
ワイヤーインジェクター 2穴タイプ
オイルパンセパレーター(2007000005477)
オイルエキストラクター 電動タイプ
オイルエキストラクター 手動タイプ
オイルパンスクエア(ネット付)
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格1,026円1,125円2,436円4,330円4,478円1,027円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ二輪車用二輪車用エンジン関連エンジン関連エンジン関連エンジン関連
JANコード200900000094020090000044672007000005477200900000478820090000047022009000004108
トラスココード201-7467201-7470195-4273201-7476201-7473201-7469
質量(g)44.00039.00050.000750.000650.000500.000
奥行(mm)192042154--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました