ファクトリーサプライ用品技術窓口

鋼鉄製運搬車(大型6輪両袖2段タイプ・ストッパー付)

  • JANコード
    4989999009965
  • トラスココード
    149-5946
  • 質量(g)
    105000.0
  • 材質1
    荷台:スチール
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    キャスター金具:鋳物
  • 材質4
    車輪:ゴム
  • キャスター径(mm) (mm)
    150・200
  • ハンドル高さ(mm) (mm)
    900
  • 高さ(mm) (mm)
    298
  • 長さ(mm) (mm)
    1400
  • 幅(mm) (mm)
    750
  • 付属ストッパー
    LSP-2SET
  • 付属ストッパーセット
    LSP-2SET
  • 均等荷重(kg)本体
    700
  • 均等荷重(kg)ストッパー使用時
    700

型番:

OH-1L2W-6SS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OH-1L2W-6SSの仕様・寸法情報

JANコード
4989999009965
トラスココード
149-5946
質量(g)
105000.0
材質1
荷台:スチール
材質2
ハンドル:スチール
材質3
キャスター金具:鋳物
材質4
車輪:ゴム
キャスター径(mm)(mm)
150・200
ハンドル高さ(mm)(mm)
900
高さ(mm)(mm)
298
長さ(mm)(mm)
1400
幅(mm)(mm)
750
付属ストッパー
LSP-2SET
付属ストッパーセット
LSP-2SET
均等荷重(kg)本体
700
均等荷重(kg)ストッパー使用時
700

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
OH-1L2W-6SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119,855円
( 131,841円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具、機器などの保管や運搬に便利な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます
・キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です
【材質】
・荷台:スチール
・ハンドル:スチール
・キャスター金具:鋳物
・車輪:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼鉄製運搬車(大型6輪両袖2段タイプ・ストッパー付)の型番OH-1L2W-6SSのページです。 型番OH-1L2W-6SSに関する仕様情報を記載しております。
鋼鉄製運搬車(大型6輪両袖2段タイプ・ストッパー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼鉄製運搬車(大型6輪両袖2段タイプ・ストッパー付)
ハイグレード運搬車(両袖タイプ)2段タイプ
プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ)
プレス製運搬車「ハイグレード運搬車」(片袖2段タイプ)
鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付) ロックストッパー付
鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ) ロックストッパー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格119,855円115,829円57,492円107,282円92,610円74,455円 -
通常出荷日5日目8日目46日目8日目5日目〜5日目〜
JANコード4989999009965455041430923849899999622464550414309221--
トラスココード149-5946555-8186125-8879555-8185--
質量(g)105000.060000410005900077000-
材質1荷台:スチール荷台:スチール(粉体塗装)荷台:スチール荷台:スチール荷台:スチール荷台:スチール
材質2ハンドル:スチールマット:脱塩ビ樹脂マット:塩化ビニールマット:脱塩ビ樹脂ハンドル:スチールハンドル:スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました