17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ) ロックストッパー付

  • 材質1
    荷台:スチール
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:ゴム
  • ハンドル高さ(mm) (mm)
    900

ご注意

  • 商品画像はPH-22RSS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

キャスター径(mm)

(mm)

高さ(mm)

(mm)

長さ(mm)

(mm)

幅(mm)

(mm)

付属ストッパーセット

均等荷重(kg)本体

均等荷重(kg)ストッパー使用時

最小発注数量
4989999009804
149-5884
46000.0
150
240
900
600
LSP-2SET
500
500
1個
4989999009811
149-5885
46000.0
150
240
900
600
LSP-2SET
500
500
1個
4989999009880
149-5886
32000
100
186
800
450
LSP-3SET
300
300
1個
4989999009897
149-5887
32000
100
186
800
450
LSP-3SET
300
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,176円
( 90,394円 )
5日目
82,176円
( 90,394円 )
11日目
74,455円
( 81,901円 )
5日目
74,455円
( 81,901円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です
・上段荷台は取り外し可能です
・作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です
【材質】
・荷台:スチール
・ハンドル:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 商品画像はPH-22RSS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ) ロックストッパー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ) ロックストッパー付
鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付) ロックストッパー付
鋼鉄製運搬車(大型6輪両袖2段タイプ・ストッパー付)
プレス製運搬車 ドンキーカート(片袖2段タイプ・ストッパー付・踏み台付)
プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ)
プレス製運搬車「ハイグレード運搬車」(片袖2段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格74,455円-92,610円119,855円54,079円 -57,492円107,282円
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目1日目46日目8日目
材質1荷台:スチール荷台:スチール荷台:スチール荷台:スチール荷台:スチール荷台:スチール
材質2ハンドル:スチールハンドル:スチールハンドル:スチールマット:塩化ビニールマット:塩化ビニールマット:脱塩ビ樹脂
材質3キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:鋳物ハンドル:スチールハンドル:スチールハンドル:スチール
材質4車輪:ゴム車輪:ゴム車輪:ゴムハンドル表面処理:粉体塗装ハンドル表面処理:粉体塗装ハンドル表面処理:粉体塗装
ハンドル高さ(mm)(mm)9009009009509501058
よく一緒に購入される商品

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト