17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤギ革手袋(袖口ストレートタイプ) GT-714

  • 色
    白
  • JANコード
    4957520609229
  • トラスココード
    218-4030
  • 手のひら周り(cm)
    22
  • 全長(cm)
    22.5
  • 中指長さ(cm)
    8.5
  • 質量(g)
    65
  • リストカラー
    白
  • 袖口タイプ
    ストレートタイプ
  • 縫い方
    内縫い

型番:

GT-714
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

GT-714の仕様・寸法情報

色
白
JANコード
4957520609229
トラスココード
218-4030
手のひら周り(cm)
22
全長(cm)
22.5
中指長さ(cm)
8.5
質量(g)
65
リストカラー
白
袖口タイプ
ストレートタイプ
縫い方
内縫い

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GT-714
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,109円
( 1,220円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・袖口ストレートタイプで着脱がしやすいです
【用途】
・建設、土目、電工、気化器、運送、造園など幅広い用途に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤギ革手袋(袖口ストレートタイプ) GT-714の型番GT-714のページです。 型番GT-714に関する仕様情報を記載しております。
ヤギ革手袋(袖口ストレートタイプ) GT-714のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤギ革手袋(袖口ストレートタイプ) GT-714
牛床革袖長オイル加工手袋 "CS-900"(裏地付)
女性用溶接手袋 CGS-124
牛本革手袋 CG126 (袖口ゴムタック式)
牛床革手袋 CS720
牛本革手袋 CG710
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格1,109円2,172円2,292円1,607円795円1,320円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
色白茶-ホワイトホワイト-
JANコード49575206092294957520603012-495752052214649575205523034957520530103
トラスココード218-4030195-4942-819-2977789-4864789-5038
手のひら周り(cm)2226-202323
全長(cm)22.532.5-232423.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました