17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シモン 豚本革手袋甲メリヤスPL133(3双組)【3個入り】

通常単価(税別)
2,701円
税込単価
2,971円
通常出荷日:1日目

【特長】 ・作業性が良い豚革手袋です 【商品仕様】 ・電工作業に ・サイズ:フリー ・全長(cm):2...

詳細を確認

    型番:

    PL133-3P
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (3個入り)

    PL133-3Pの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PL133-3P
    最小発注数量
    1パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,701円
    ( 2,971円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・作業性が良い豚革手袋です
    【商品仕様】
    ・電工作業に
    ・サイズ:フリー
    ・全長(cm):22.0
    ・手のひら周り(cm):22.0
    ・中指長さ(cm):8.5
    ・厚さ(mm):1.2
    ・袖口:マジック式
    ・材質:豚本革
    ・JANコード:4957520523204
    ・トラスココード:789-5003
    ・質量:105g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シモン 豚本革手袋甲メリヤスPL133(3双組)の型番PL133-3Pのページです。 型番PL133-3Pに関する仕様情報を記載しております。
    シモン 豚本革手袋甲メリヤスPL133(3双組)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シモン 豚本革手袋甲メリヤスPL133(3双組)
    床革甲メリ 3双組
    3-33 オイル床革マジック 3双組
    豚本革手袋 PL717
    豚本革手袋 PL160
    豚革クレスト甲メリヤス手袋
    メーカーシモン富士グローブ富士グローブシモンシモン南村製作所
    通常価格2,701円1,397円2,231円1,158円 -935円 -926円
    通常出荷日1日目8日目8日目1日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました