ファクトリーサプライ用品技術窓口

豚革手袋

通常単価(税別)
1,374円
税込単価
1,511円
通常出荷日:1日目

【特長】・作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています・袖口マジック式でフィット感に優れていま...

詳細を確認
  • 色
    白
  • 材質1
    豚本革
  • 袖口タイプ
    マジック式

ご注意

  • 商品画像はPL718-L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
4957520535405
207-3120
21
23
8.5
80
1個
4957520535429
207-3121
22
24
9
85
1個
4957520535412
207-3122
20
22
8
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,374円
( 1,511円 )
1日目
1,374円
( 1,511円 )
1日目
1,374円
( 1,511円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています
・袖口マジック式でフィット感に優れています
・手のひら部に補強当て革付きで耐久性がアップしました
【用途】
・機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等
【材質】
・豚本革

ご注意

  • 商品画像はPL718-L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豚革手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
豚革手袋
ラム革手袋 728
ヤギ革手袋 GT-719
ヤギ革手袋 GT-718
レンジャー手袋"RG-310"
レンジャー手袋 RG-200
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格1,374円3,934円 -1,269円1,249円2,644円2,078円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
色白ホワイト白白ブラックホワイト
材質1豚本革ラム革掌部:ヤギ革、甲部:ヤギ革掌部:ヤギ革、甲部:ヤギ革羊革シープ革
袖口タイプマジック式パイルゴムマジックマジック式マジック式パイルゴムマジック止めパイルゴムマジック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト