ファクトリーサプライ用品技術窓口

背抜き手袋 RC-090

通常単価(税別)
780円
税込単価
858円
通常出荷日:5日目

【特長】・グリーン購入法適用、リサイクルポリエステル90%使用の背抜き手袋です【材質】・本体:ポリエス...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
L
4957520702234
584-7318
19
24
7.8
53
1個
LL
4957520702241
584-5934
21
25.5
8.1
56
1個
M
4957520702227
584-7323
18
22.5
7.5
46
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780円
( 858円 )
5日目
780円
( 858円 )
5日目
780円
( 858円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリーン購入法適用、リサイクルポリエステル90%使用の背抜き手袋です
【材質】
・本体:ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

背抜き手袋 RC-090のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
背抜き手袋 RC-090
作業手袋 GG-007
ニトリル背抜き手袋
ウレタン背抜き手袋
背抜き PU手袋
天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ編み)
メーカーシモンシモンおたふく手袋東和コーポレーション(トワロン)アトム(安全・保護用品)丸和ケミカル
通常価格780円572円479円 -1,680円653円 -2,288円
通常出荷日5日目1日目1日目〜1日目4日目〜1日目
使用用途作業用作業用----
商品タイプすべり止めすべり止め----
仕様背抜き背抜き----
ゲージ1515----
色緑グレー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト