ファクトリーサプライ用品技術窓口

接着剤 GPクリヤー

通常単価(税別)
681円
税込単価
749円
通常出荷日:4日目

【特長】・ポリプロピレンをプライマーなしで接着でき、各種プラスチック製品の接着・補修に最適です・乾くと...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 色
    透明
  • JANコード
    4901490143726
  • トラスココード
    168-0520
  • 質量(g)
    34
  • 材質1
    主成分:SBR系溶剤形
  • 容量(ml)
    20

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

14372
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

14372の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
色
透明
JANコード
4901490143726
トラスココード
168-0520
質量(g)
34
材質1
主成分:SBR系溶剤形
容量(ml)
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
14372
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
681円
( 749円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレンをプライマーなしで接着でき、各種プラスチック製品の接着・補修に最適です
・乾くと透明になります
【材質】
・主成分:SBR系溶剤形

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着剤 GPクリヤーの型番14372のページです。 型番14372に関する仕様情報を記載しております。
接着剤 GPクリヤーのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
樹脂の接着
5
満足度:5.0
ポリプロピレンも接着できるとのことで, 試してみました. 適度な粘度と塗り広がり具合で悪くない作業性です. ポリプロピレ...もっと読む
2人が参考にしています。
ポリプロピレン製部品の修復に
5
満足度:5.0
ポリプロピレン製の部品が壊れたのでこの商品を使用してみました。 思っていた以上にガッチリと接着出来て良かったです。
1人が参考にしています。
機械メンテ、小物修理等に
5
満足度:5.0
接着強度も良く性能的に問題ない。個人的には頻繁には使わないため、もう少し少量サイズがあれば、そちらを買いたいところ。
1人が参考にしています。
プラスチックの接着
2
満足度:2.0
通常のホビーに使う樹脂用接着剤で、特殊用途には向いていないと思う。ボディに使っているアルミ材が薄いのか、キャップが固いと...もっと読む
0人が参考にしています。
断熱防音シートの接着
5
満足度:5.0
断熱用発泡材を防音断熱の為にドアの内張りに張り付けました。 プラスチック専用の接着剤だけあって、しっかり接着できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接着剤 GPクリヤー
接着剤 速乾ボンドG17 20ml
ウルトラ多用途SU クリヤー10ml
スーパーX ゴールド 20ml
20g 超強力スーパー多用途接着剤
ウルトラ多用途SUハード 25mlクリヤー
メーカーコニシコニシコニシセメダインエスココニシ
通常価格681円622円851円685円832円1,156円
通常出荷日4日目2日目4日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ---その他接着剤-
色透明-----
JANコード4901490143726-----
トラスココード168-0520-----
質量(g)34-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました