ファクトリーサプライ用品技術窓口

レザーソー 導突鋸縦挽

  • 刃ピッチ(mm)
    1.0
  • 刃長(mm)
    240
  • 全長(mm)
    580
  • 適合替刃
    S372
  • JANコード
    4903524310333
  • 質量(g)
    260.000
  • トラスココード
    207-1309
  • 材質1
    刃:SK材
  • 材質2
    柄:エラストマ樹脂

型番:

375
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

375の仕様・寸法情報

刃ピッチ(mm)
1.0
刃長(mm)
240
全長(mm)
580
適合替刃
S372
JANコード
4903524310333
質量(g)
260.000
トラスココード
207-1309
材質1
刃:SK材
材質2
柄:エラストマ樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
375
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,574円
( 5,031円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦挽は硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工にも使えます
・精密加工用
【材質】
・刃:SK材
・柄:エラストマ樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レザーソー 導突鋸縦挽の型番375のページです。 型番375に関する仕様情報を記載しております。
レザーソー 導突鋸縦挽のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レザーソー 導突鋸縦挽
レザーソー 折鶴240導突
レザーソー 折鶴240細工
レザーソー 折鶴240造作
レザーソー折鶴240導突 替刃
ARM ボルトクリッパー替刃350mm用
メーカー玉鳥産業玉鳥産業玉鳥産業玉鳥産業玉鳥産業アーム産業
通常価格4,574円5,020円4,685円4,725円2,359円2,635円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
刃ピッチ(mm)1.01.01.51.71.0-
刃長(mm)240240240240240-
全長(mm)580540540540280-
適合替刃S372R248R244R394--
JANコード49035243103334903524401987490352440197049035244019944903524402014-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました