17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レザーソー 折鶴240細工

  • 刃ピッチ(mm)
    1.5
  • 刃長(mm)
    240
  • 全長(mm)
    540
  • 適合替刃
    R244
  • JANコード
    4903524401970
  • 質量(g)
    275.000
  • トラスココード
    149-5247
  • 材質1
    刃:SK材
  • 材質2
    柄:天然ブナ材

型番:

2445
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2445の仕様・寸法情報

刃ピッチ(mm)
1.5
刃長(mm)
240
全長(mm)
540
適合替刃
R244
JANコード
4903524401970
質量(g)
275.000
トラスココード
149-5247
材質1
刃:SK材
材質2
柄:天然ブナ材
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2445
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,685円
( 5,154円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯に便利な折込の特性と使い易い直柄の利便性を生かした大工用折込鋸です
・平面穴あけ加工もできるように刃先がR目立てになっています
・イベントの内装や建具・竹細工作業に便利な商品です
・また、穴あけ加工も出来る様に先端がR目立てになっています
・腰袋やリュックサックに入れてあらゆる場所へ持ち運び、精密な作業が可能です
【用途】
・内装・木工細工・竹細工・建具・家具・楽器製作などに
【材質】
・刃:SK材
・柄:天然ブナ材

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レザーソー 折鶴240細工の型番2445のページです。 型番2445に関する仕様情報を記載しております。
レザーソー 折鶴240細工のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レザーソー 折鶴240細工
レザーソー 折鶴240造作
レザーソー 折鶴240導突
レザーソー 導突鋸縦挽
レザーソー折鶴240導突 替刃
42mm 平かんな(細工用)
メーカー玉鳥産業玉鳥産業玉鳥産業玉鳥産業玉鳥産業エスコ
通常価格4,685円4,725円5,020円4,574円2,359円3,022円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
刃ピッチ(mm)1.51.71.01.01.0-
刃長(mm)240240240240240-
全長(mm)540540540580280-
適合替刃R244R394R248S372--
JANコード49035244019704903524401994490352440198749035243103334903524402014-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました