ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

倣い用インサート STR

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

刃幅

(mm)

適合ホルダ

適合ブレード

最小発注数量
1.5
3
CTER/L1616-3T09、CTER/L2020-3T09、CTER/L2525-3T09、CTER/L1616-3T12、CTER/L2020-3T12、CTER/L2525-3T12、CTER/L1616-3T20、CTER/L2020-3T20、CTER/L2525-3T20、CTER/L2525-3T25、JCTER/L1212F3T12、JCTER/L1212X3T12、JCTER/L1616X3T16、JCTER/L2020H3T16、CGER/L1212-3T19、CGER/L1616-3T19、CGER/L2020-3T19、CTER/L2020-3T20-CHP、CTER/L2525-3T20-CHP、CTER/L2525-3T25-CHP、JCTER/L2012H3T21、QC16-JCTER/L3D26-CHP、QC16-JCTER/L3D32-CHP
CAER/L-3T16、CGP26-3S、CGP32-3D、CAER/L-3T16-CHP、CAER/L-3T20-CHP、CGP32-3D-CHP、CHGP52-3T、CHGP82-3T、CAER/L-3T16-MD
2個
2
4
CTER/L1616-4T10、CTER/L2020-4T10、CTER/L2525-4T10、CTER/L2020-4T15、CTER/L2525-4T15、CTER/L1616-4T25、CTER/L2020-4T25、CTER/L2525-4T25、CTER/L3232-4T25、CGER/L2020-4T19、CTEFR/L2020-4T04、CTEFR/L2525-4T04、CTIFR/L25-4T05-D270、CTIFR/L32-4T05-D340、CTER/L2525-4T25-CHP
CAER/L-4T16、CGP26-4S、CGP32-4D、CGP45-4D、CAER/L-4T16-CHP、CAER/L-4T20-CHP、CGP32-4D-CHP、CAEFR/L-4T04-CHP、CHGP82-4T、CAER/L-4T16-MD
2個
2.5
5
CTER/L2020-5T12、CTER/L2525-5T12、CTER/L2525-5T17、CTER/L2525-5T20、CTER/L2525-5T32、CTER/L3232-5T32、CTER/L2525-5T20-CHP
CAER/L-5T20、CGP32-5D、CAER/L-5T20-CHP、CGP32-5D-CHP、CAER/L-5T20-MD
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,030円
( 17,633円 )
1日目
16,973円
( 18,670円 )
1日目
18,602円
( 20,462円 )
1日目

詳細情報

基本情報

切りくず処理性に優れた、焼入れ鋼倣い加工用3次元ブレーカ付きインサート。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

倣い用インサート STRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
倣い用インサート STR
溝入れ・倣い用、フルR用インサート TCS27
タンガロイ 倣い&ぬすみ用インサート DTR*S形
タンガロイ・CTER/L用・倣い・ぬすみ用チップ(高精度加工用)
溝入れ・突っ切り用インサート・TCS27
タンガロイ 端面溝入れ用インサート QTX形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格16,030円-4,542円 -2,229円 -2,365円 -4,134円 -1,429円 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
用途倣い溝入れ / R溝入れ / 倣い溝入れ / ぬすみ / 倣い溝入れ / 端面溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り
勝手なしなしなしなしなしなし
材種(母材)CBN超硬超硬超硬超硬超硬
コーティングノンコートPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティング
利用可能コーナー数142241

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト