ファクトリーサプライ用品技術窓口

スプレー缶用穴あけ スプレーパンチ

通常単価(税別)
1,232円
税込単価
1,355円
通常出荷日:1日目

【特長】・大きめ缶から細めのヘアースプレー缶などあらゆるスプレー缶にお使いいただけます・針部には残量物...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    80
  • 幅(mm)
    265
  • JANコード
    4905343050841
  • 質量(g)
    210.000
  • トラスココード
    583-5158

型番:

5084
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5084の仕様・寸法情報

奥行(mm)
80
幅(mm)
265
JANコード
4905343050841
質量(g)
210.000
トラスココード
583-5158
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5084
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,232円
( 1,355円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きめ缶から細めのヘアースプレー缶などあらゆるスプレー缶にお使いいただけます
・針部には残量物の飛び散り防止用ゴムキャップが付いています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレー缶用穴あけ スプレーパンチの型番5084のページです。 型番5084に関する仕様情報を記載しております。
スプレー缶用穴あけ スプレーパンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレー缶用穴あけ スプレーパンチ
穴あけパンチ 2穴 ラクアケ ハンディ 17枚 青 PN-G17B
業務用 2穴パンチ
穴あけパンチ 2穴 ラクアケ ハンディ 17枚 赤 PN-G17R
穴あけパンチ 2穴 ラクアケ ハンディ 17枚 白 PN-G17W
強力パンチ用替刃 適合品番:HD-520N用
メーカーOAKSコクヨトラスコ中山コクヨコクヨカール事務器
通常価格1,232円1,912円20,676円1,912円1,912円2,082円
通常出荷日1日目6日目1日目6日目2日目4日目
奥行(mm)80-----
幅(mm)265-----
JANコード4905343050841-----
質量(g)210.000-----
トラスココード583-5158-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました