ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):9,175円~
通常出荷日:1日目
サンコーテクノ
オールアンカー C/SC
サンコーテクノ
通常価格(税別):60円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
球面座金
ミスミ
通常価格(税別):500円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
アイリスオーヤマ
ダンボール M-DB
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):159円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
結束バンド固定具(ネジタイプ)【100個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,920円~
通常出荷日:4日目
ムラテックKDS
セッティングメジャー
ムラテックKDS
通常価格(税別):762円~
通常出荷日:1日目
住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ
住化プラステック
通常価格(税別):1,880円~
通常出荷日:1日目 ~
遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
通常価格(税別):4,694円~
通常出荷日:在庫品1日目
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
27,128円 ( 29,841円 ) | 1日目 |
27,787円 ( 30,566円 ) | 1日目 |
51,011円 ( 56,112円 ) | 5日目 |
48,021円 ( 52,823円 ) | 5日目 |
32,978円 ( 36,276円 ) | 1日目 |
35,726円 ( 39,299円 ) | 5日目 |
【特長】
・木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです
・背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます
・ケーブル受け付きです
・電源タップなどを設置することができます
・下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます
・スタンダードタイプの仕様です
【材質】
・フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
・天板・棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
・キャスター/PP
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LIHIT LAB
机上台 ロータイプ
4.7通常価格(税別):2,659円

ナカバヤシ
CPUラック/グレ-/W500
0通常価格(税別):21,250円

サンワサプライ
高耐荷重水平垂直多関節液晶モニタアーム
0通常価格(税別):24,935円

サンワサプライ
液晶モニタスタンド(上下2面)
0通常価格(税別):25,436円

サンワサプライ
パソコンラック(キーボードスライダー付)
0通常価格(税別):30,244円

エスコ
600×600×700mm パソコンデスク
0通常価格(税別):15,785円

サンワサプライ
パソコンラックシリーズ(ライトグレー)
0通常価格(税別):27,128円~

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"丸チューブ
4.5通常価格(税別):3,814円~