ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラピッド ブラウン ミッド ジップ

通常単価(税別)
13,104円
税込単価
14,414円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・脱ぎ履きの楽なサイドジッパーです・ひっかかりを防ぐベルト付きです・ラバーソールモーション:個...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    規格無し
  • 形状
    ハイカット
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    茶系
  • 先芯
    あり
  • 穿刺防止機能
    なし
  • 絶縁機能
    なし
  • 通気機能
    なし
  • 温暖機能
    なし
  • カラー詳細
    ブラウン
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 材質1
    先芯:合成樹脂
  • 材質2
    アッパー:人工皮革
  • 材質3
    ソール:合成ゴム・ポリウレタン
  • 材質4
    インソール:ポリウレタン
  • 足幅サイズ
    EEE

ご注意

  • 商品画像は63.554.0-25.0型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
25
4051428093781
334-9335
1040.000
1個
25.5
4051428093828
334-9326
1056.000
1個
26
4051428093798
334-9321
1084
1個
26.5
4051428093835
334-9327
1092.000
1個
27
4051428093804
334-9342
1140.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,104円
( 14,414円 )
4日目
13,104円
( 14,414円 )
1日目
13,104円
( 14,414円 )
1日目
13,104円
( 14,414円 )
1日目
13,104円
( 14,414円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱ぎ履きの楽なサイドジッパーです
・ひっかかりを防ぐベルト付きです
・ラバーソールモーション:個性的なブロックパターンのアウトソールはスベリ止め性能と泥による目詰り防止を備えます
・パワープレート:ソールの中央からヒールまでを覆うパワープレートはねじれを制御し安定性をサポートします
【用途】
・足への危険を伴う現場作業用
【材質】
・先芯:合成樹脂
・アッパー:人工皮革
・ソール:合成ゴム・ポリウレタン
・インソール:ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は63.554.0-25.0型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラピッド ブラウン ミッド ジップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラピッド ブラウン ミッド ジップ
ライダー2.0 レッド&ブラック ディスク ミッド
ライダー2.0 ホワイト&レッド ディスク ミッド
ライダー2.0 オリーブ ディスク ミッド
プロテクティブスニーカー"エアツイスト2.0 ミッド フック&ループ"
プロテクティブスニーカー"エアツイスト2.0 ミッド"
メーカーPUMAPUMAPUMAPUMAPUMAPUMA
通常価格13,104円18,107円18,107円18,107円16,473円16,473円
通常出荷日1日目〜11日目11日目11日目1日目1日目
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
規格規格無しJSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品
形状ハイカットハイカットハイカットハイカットハイカットハイカット
耐油性なしなしなしなしなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト