ファクトリーサプライ用品技術窓口

シェルボシューズ

通常単価(税別)
4,099円~4,449円
税込単価
4,509円~4,894円
通常出荷日:1日目

【特長】・安全靴技術指針最高区分(区分5)の耐滑性能です・耐油ソールを使用しています・カップインソール...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
25
4939645360131
578.000
349-3788
1個
26
4939645360155
608.000
349-3787
1個
27
4939645360179
634.000
349-3790
1個
28
4939645360186
689.000
349-3789
1個
29
4939645360193
729.000
364-8014
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,099円
( 4,509円 )
1日目
4,099円
( 4,509円 )
1日目
4,099円
( 4,509円 )
1日目
4,099円
( 4,509円 )
1日目
4,449円
( 4,894円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全靴技術指針最高区分(区分5)の耐滑性能です
・耐油ソールを使用しています
・カップインソールなので外して丸洗い可能です
・EVA素材のクッション性とEVAゴムインソールで長時間の立ち仕事にも最適です
・かかとをしっかり支える後部立ち上がり形状です
【材質】
・本体:EVA樹脂
・底:耐油・耐滑ゴム
・中敷:EVAカップインソール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェルボシューズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シェルボシューズ
シェルボガード ブラック
シェルボガード ホワイト
粉ハイパーV
高機能立体成形 セフティスニーカー (通気タイプ) G369
セーフティスニーカーA32000 13ブラック
メーカーK-WORKK-WORKK-WORK日進ゴムミドリ安全コーコス信岡
通常価格4,099円-5,645円 -5,325円 -6,536円 -9,227円2,521円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜5日目1日目3日目
商品タイプ作業靴スリッパスリッパ--作業靴
規格規格無し規格無し規格無し---
形状短靴----短靴
耐油性ありなしなし---
静電気帯電防止機能なしなしなし---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト