ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラインドリベット(皿頭・アルミ/スチール製)【150個入り】

通常単価(税別)
1,522円
税込単価
1,674円
通常出荷日:1日目

【特長】・表面を平らに保つ場合にご利用下さい・フランジ部皿頭・片側から複数の母材をワン・アクションで締...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • フランジ径(mm)
    9.6
  • リベット径(mm)
    4.8
  • リベット長(mm)
    9.3
  • 引張強度(N)
    3250
  • せん断強度(N)
    2200
  • JANコード
    4963202084840
  • トラスココード
    791-5110
  • 質量(g)
    420.0
  • かしめ板厚(mm)
    2.4~4.8
  • 下穴径(mm)
    4.9~5.0
  • 材質1
    リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)

ご注意

  • 適正かしめ板厚、下穴径は当社指定寸法を守り安全率を十分に考慮して施工してください。
  • 作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。

型番:

NSA63KEB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (150個入り)

NSA63KEBの仕様・寸法情報

商品分類
その他
フランジ径(mm)
9.6
リベット径(mm)
4.8
リベット長(mm)
9.3
引張強度(N)
3250
せん断強度(N)
2200
JANコード
4963202084840
トラスココード
791-5110
質量(g)
420.0
かしめ板厚(mm)
2.4~4.8
下穴径(mm)
4.9~5.0
材質1
リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NSA63KEB
最小発注数量
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,522円
( 1,674円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面を平らに保つ場合にご利用下さい
・フランジ部皿頭
・片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます
・溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります
・必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました
【用途】
・金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に
【材質】
・リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)
・マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)

ご注意

  • 適正かしめ板厚、下穴径は当社指定寸法を守り安全率を十分に考慮して施工してください。
  • 作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラインドリベット(皿頭・アルミ/スチール製)の型番NSA63KEBのページです。 型番NSA63KEBに関する仕様情報を記載しております。
ブラインドリベット(皿頭・アルミ/スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラインドリベット(皿頭・アルミ/スチール製)
ブラインドリベット(皿頭・アルミ/スチール製) エコパック入
ブラインドリベット アルミスチール
ブラインドリベット(アルミ/スチール製) エコパック入
皿リベット
ブラインドリベット(スチール/スチール製) エコパック入
メーカーロブテックスロブテックスコノエロブテックスSUNCOロブテックス
通常価格1,522円520円 -907円520円 -50円 -504円 -
通常出荷日1日目1日目7日目1日目在庫品1日目〜1日目
商品分類その他その他その他その他-その他
フランジ径(mm)9.6-----
リベット径(mm)4.8-----
リベット長(mm)9.3-----
引張強度(N)3250-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました