ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ウッディドライバー

通常単価(税別)
619円
税込単価
681円
通常出荷日:1日目

【特長】・狭い箇所での作業に最適なスタビータイプドライバーです・粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
プラス(+)
No.2
-
4907587074522
795-2333
44.000
1個
マイナス(-)
-
6
4907587074508
795-2341
42.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
619円
( 681円 )
1日目
619円
( 681円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い箇所での作業に最適なスタビータイプドライバーです
・粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します
・油がついた手でも締付力はほとんど変わりません
・グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができます
【用途】
・機械整備等の油がつく締付作業に最適です
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼
・グリップ:木樹脂(木材70%とプラスチック約30%)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウッディドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウッディドライバー
エコバリュー (スタビータイプ)
クリスタラインドライバー(細軸)
ヘックスドライバーセット(ビット10本付)
パワーソケットドライバー 対辺5.5×115
スーパークッション 貫通ドライバー No.730
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格619円569円490円1,567円656円912円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
グリップ材質木硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム-
グリップ径(mm)3545-28.5--
全長(mm)6850126213212-
軸長(mm)152575100115-
軸形状丸丸丸-丸-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト