ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウレタン背抜き手袋(手のひらコートタイプ)【1~10個入り】

  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    13
  • 色
    白
  • 材質1
    繊維部:ナイロン
  • 材質2
    すべり止め部:ポリウレタン(PUR)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

厚さ(mm)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

リストカラー

JANコード

内容量

最小発注数量
L
662-5194
1.05
19
24
7.9
23
緑
4550414310814
1双
1個
L
662-3720
1.05
19
24
7.9
230.000
緑
-
10双
1パック

10個入り

M
662-5190
1.1
17.8
23
7.1
21.500
白
4550414310807
1双
1個
M
662-5192
1.1
17.8
23
7.1
215.000
白
-
10双
1パック

10個入り

S
662-3716
1.1
17.6
22
6.8
20
ピンク
4550414290246
1双
1個
S
662-5191
1.1
17.6
22
6.8
200
ピンク
-
10双
1パック

10個入り

XL
662-3718
1.05
19.6
25
8.4
25
グレー
4550414310821
1双
1個
XL
662-3717
1.05
19.6
25
8.4
250
グレー
-
10双
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
462円
( 508円 )
19日目
1,490円
( 1,639円 )
19日目
462円
( 508円 )
19日目
1,490円
( 1,639円 )
19日目
462円
( 508円 )
19日目
1,490円
( 1,639円 )
19日目
462円
( 508円 )
19日目
1,490円
( 1,639円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します
・フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています
【用途】
・精密機械工業、メカニック整備
・梱包
・ピッキング作業
【材質】
・繊維部:ナイロン
・すべり止め部:ポリウレタン(PUR)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン背抜き手袋(手のひらコートタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタン背抜き手袋(手のひらコートタイプ)
天然ゴム背抜き手袋
ゴム背抜き手袋 13ゲージ
天然ゴム背抜き手袋 18ゲージ
ニトリルゴム背抜き手袋 13ゲージ
ニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格462円-547円468円579円547円579円
通常出荷日19日目19日目1日目19日目19日目19日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプすべり止め天然ゴムすべり止め天然ゴムニトリルゴムニトリルゴム
仕様背抜き背抜き背抜き背抜き背抜き背抜き
ゲージ131313181318
色白ブルー/グレー黒ブルー/グレーグリーン/グレーグリーン/グレー
よく一緒に購入される商品

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト