ファクトリーサプライ用品技術窓口

靴下サプリまるでこたつソックス

  • 商品タイプ
    靴下
  • 規格
    規格無し
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • サイズ (cm)
    23
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    115.000
  • 材質1
    アクリル
  • 材質2
    毛
  • 材質3
    その他
  • サイズ詳細
    23~25cm

ご注意

  • 商品画像は532-995B-24-60型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

JANコード

トラスココード

最小発注数量
灰系
4901210740235
436-1225
1個
黒系
4901210740259
436-1216
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,062円
( 2,268円 )
1日目
2,062円
( 2,268円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許技術取得、つま先からふくらはぎまで温かいです
【材質】
・アクリル
・毛
・その他

ご注意

  • 商品画像は532-995B-24-60型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

靴下サプリまるでこたつソックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
靴下サプリまるでこたつソックス
ハイグレード・スノーシュー(収納袋付)
シフト 靴べら
コーコス 安全スニーカーA34000 1 ネイビー 23.5
[フリーサイズ]アイススパイク
工事用上履き 25.0~28.0cm(滑り止め付)
メーカーオカモトコンパルアール・エフ・ヤマカワコーコス信岡エスコエスコ
通常価格2,062円16,764円 -6,856円6,035円4,684円1,521円
通常出荷日1日目7日目4日目7日目1日目1日目
商品タイプ靴下--安全靴関連品作業靴
規格規格無し----規格無し
耐油性なし----なし
静電気帯電防止機能なし----なし
サイズ(cm)23-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト