ファクトリーサプライ用品技術窓口

COB 充電式スティックライト WL744

通常単価(税別)
2,034円
税込単価
2,237円
通常出荷日:1日目

【特長】・COBとLEDを搭載した充電式の作業用LEDライトです・COBは面発光なので光が広範囲に拡散...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 形状
    クリップ付 / マグネット付
  • 明るさ (lm)
    60 / 160
  • 電源
    充電式
  • コード長さ (m)
    0.5
  • 明るさ詳細(lm)
    約60(LED)、約60(COB-Low)、約160(COB-Hi)
  • JANコード
    2005000007446
  • 質量(g)
    130
  • トラスココード
    253-1737
  • 材質1
    ABS(本体)
  • サイズ (mm)
    L182×W21×H33(クリップ含む)
  • 内蔵バッテリー
    リチウムイオンバッテリー
  • バッテリー電圧
    3.7V
  • バッテリー容量
    700mAh
  • 連続点灯時間
    約3.5時間(LED)、約2.5時間(COB-Hi)、約4時間(COB-Low)
  • 点灯パターン
    LED→COB(Hi)→COB(Low)→消灯
  • 充電時間
    約2.5時間
  • 機能
    過充電/放電防止機能
  • 付属品
    マイクロUSBケーブル×1

ご注意

  • 防滴、防水仕様ではありません。
  • 充電は、付属のUSBケーブルを使用してください。
  • 1ヶ月以上の長期保管する場合は、バッテリーの残量を、半分程度保った状態で保管してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2005000007446
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

2005000007446の仕様・寸法情報

商品の種類
LED
形状
クリップ付 / マグネット付
明るさ(lm)
60 ~ 160
電源
充電式
コード長さ(m)
0.5
明るさ詳細(lm)
約60(LED)、約60(COB-Low)、約160(COB-Hi)
JANコード
2005000007446
質量(g)
130
トラスココード
253-1737
材質1
ABS(本体)
サイズ(mm)
L182×W21×H33(クリップ含む)
内蔵バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧
3.7V
バッテリー容量
700mAh
連続点灯時間
約3.5時間(LED)、約2.5時間(COB-Hi)、約4時間(COB-Low)
点灯パターン
LED→COB(Hi)→COB(Low)→消灯
充電時間
約2.5時間
機能
過充電/放電防止機能
付属品
マイクロUSBケーブル×1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2005000007446
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,034円
( 2,237円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・COBとLEDを搭載した充電式の作業用LEDライトです
・COBは面発光なので光が広範囲に拡散し全体的に明るく照らすことができます
・ハンドライトとしても使用できるようライト部のトップにはLEDが1灯付いています
・3種類の点灯パターンにより用途に合わせて使用できます
・作業服などの胸ポケットに引っ掛けられるクリップが付いています
・クリップ部にはマグネットが内蔵されています
【材質】
・本体:ABS

ご注意

  • 防滴、防水仕様ではありません。
  • 充電は、付属のUSBケーブルを使用してください。
  • 1ヶ月以上の長期保管する場合は、バッテリーの残量を、半分程度保った状態で保管してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

COB 充電式スティックライト WL744の型番2005000007446のページです。 型番2005000007446に関する仕様情報を記載しております。
COB 充電式スティックライト WL744のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
COB 充電式スティックライト WL744
LEDスティックライト充電式
LEDスティックライト
GENTOS COB LED登載充電式ワークライト
USB充電式スティックライト
LEDマグネットライト DOP-WL07/DOP-WL08
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アイリスオーヤマアイリスオーヤマGENTOSミルウォーキー(MILWAUKEE)ELPA朝日電器
通常価格2,034円6,867円 -5,388円 -6,213円20,747円1,260円
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品の種類LEDLED-LEDLEDLED
形状クリップ付 / マグネット付フック付-クリップ付 / マグネット付-マグネット付
明るさ(lm)60 / 160--150250 / 550150
電源充電式充電式-充電式充電式電池式
コード長さ(m)0.50.3----

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました