ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDフレキシブルライト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

明るさ

(lm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

電源(V)

幅(mm)

最大点灯時間(h)

最小発注数量
1000
ハンドライトタイプ
4989433776415
584-0044
216
139
30
内蔵リチウムイオン電池:3.6、2600mAh
57
13
1個
350
ペンライトタイプ
4989433776408
584-0043
89
147
19
内蔵リチウムイオン電池:3.7、750mAh
38
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,822円
( 9,704円 )
1日目
6,713円
( 7,384円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド部が90度回転するため、胸ポケットなどに入れて作業が可能です
・底面はマグネット内蔵になっており、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取り付けて両手作業が可能です
【用途】
・工場やガレージなど屋内暗所、夜間の工事現場などを照らすLEDライト
【材質】
・USB TYPE-Cケーブル(0.5m)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDフレキシブルライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDフレキシブルライト
充電式LEDフレキシブルライト ハンディタイプ
充電式LEDフレキシブルライト ペンタイプ
充電式LEDクリップライト フレキシブルコードタイプ
充電式LEDワークライト
LEDスティックライト充電式
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)トラスコ中山マキタアイリスオーヤマ
通常価格6,713円-9,503円6,844円3,562円5,872円6,867円 -
通常出荷日1日目3日目3日目9日目4日目1日目〜
商品の種類LEDLEDLED-LEDLED
形状マグネット付クリップ付 / マグネット付クリップ付 / マグネット付-フック付フック付
電源充電式充電式充電式-充電式充電式
コード長さ(m)0.5----0.3
充電時間2.5時間-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト