ファクトリーサプライ用品技術窓口

明るさ切替えができるソーラーウォールライト

  • 商品タイプ
    LED照明
  • 仕様
    照明器具
  • 全光束 (lm)
    400
  • 照明器具タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    75
  • 光源色
    白色
  • 高さ(mm)
    95
  • 使用電球(W)
    LED0.5W×36個
  • 点灯保持時間
    約10秒(強・弱点灯時)
  • 電源
    リチウムイオン充電池3.7V 1200mAh
  • 幅(mm)
    124
  • JANコード
    4939736904343
  • 質量(g)
    166.000
  • トラスココード
    659-2211
  • 照明器具タイプ詳細
    4灯式

ご注意

  • 本来の用途以外に使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DLS-WL006
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DLS-WL006の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
照明器具
全光束(lm)
400
照明器具タイプ
その他
奥行(mm)
75
光源色
白色
高さ(mm)
95
使用電球(W)
LED0.5W×36個
点灯保持時間
約10秒(強・弱点灯時)
電源
リチウムイオン充電池3.7V 1200mAh
幅(mm)
124
JANコード
4939736904343
質量(g)
166.000
トラスココード
659-2211
照明器具タイプ詳細
4灯式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DLS-WL006
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,057円
( 2,263円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサーが人を感知して自動的に明かりを灯します
・ソーラーなのでコンセント不要、電気代0円です
・木壁やコンクリート壁にネジで取付け、フェンスに結束バンドで取り付けなどが可能です
【用途】
・玄関・門扉・物置・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯に

ご注意

  • 本来の用途以外に使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

明るさ切替えができるソーラーウォールライトの型番DLS-WL006のページです。 型番DLS-WL006に関する仕様情報を記載しております。
明るさ切替えができるソーラーウォールライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
明るさ切替えができるソーラーウォールライト
8パターン発光 LEDトラロープ
合図灯 連続点灯時間(時間) 30~80
赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電)
ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティII (常灯タイプ) 常灯タイプ
ソーラー式フラッシュ警告灯
メーカー大進山善日本緑十字社エスコキャットアイグリーンクロス
通常価格2,057円3,175円 -2,720円 -2,751円13,264円81,084円
通常出荷日11日目2日目1日目〜1日目1日目8日目
商品タイプLED照明-----
仕様照明器具-----
全光束(lm)400-----
照明器具タイプその他-----
奥行(mm)75-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました