ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDアイランプ

通常単価(税別)
23,929円~30,971円
税込単価
26,322円~34,068円
通常出荷日:8日目~19日目

【特長】・軽量化とコンパクト化で省エネと安全性を両立しています・万が一の落下に備え、落下防止用のワイヤ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED蛍光ランプ
  • 仕様
    照明器具
  • 照明器具タイプ
    1灯用
  • 光源色
    昼白色
  • 口金
    E39
  • 外径(mm)
    165
  • 全長(mm)
    223
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 電圧(V)
    100~242
  • 質量(g)
    780.000
  • 材質1
    本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート
  • 材質2
    グローブ:アクリル(乳白)
  • 色温度(K)
    5000

ご注意

  • セード、フードの付いた器具との併用、ダウンライトや密閉形器具でのご使用はできません。(11W・30Wはフードに適合します)
  • フック付落下防止ワイヤ・S形ランプホルダ用防水パッキン同梱。
  • 定格電圧表示100~242V(±10%)の使用範囲は、90~266Vです。
  • 屋外で使用の場合、器具側の防水パッキンをランプアダプタに密着させてください。器具の形状により、防水パッキンが密着しない場合は使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

全光束

(lm)

JANコード

トラスココード

消費電力(W)

演色性

本体色

最小発注数量
4200
4530118069409
366-1476
30
Ra83
黒
1個
4200
4530118069393
366-1529
30
Ra83
白
1個
8500
4530118069522
366-9346
50.0
Ra70
白
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,929円
( 26,322円 )
19日目
23,929円
( 26,322円 )
19日目
30,971円
( 34,068円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量化とコンパクト化で省エネと安全性を両立しています
・万が一の落下に備え、落下防止用のワイヤーを同梱しています
・幅広い温度に対応する屋内外兼用形です

ご注意

  • セード、フードの付いた器具との併用、ダウンライトや密閉形器具でのご使用はできません。(11W・30Wはフードに適合します)
  • フック付落下防止ワイヤ・S形ランプホルダ用防水パッキン同梱。
  • 定格電圧表示100~242V(±10%)の使用範囲は、90~266Vです。
  • 屋外で使用の場合、器具側の防水パッキンをランプアダプタに密着させてください。器具の形状により、防水パッキンが密着しない場合は使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDアイランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDアイランプ
安全増防爆形LED照明器具(直付)
安全増防爆形LED照明器具(ブラケット) EYICLシリーズ
安全増防爆形LED照明器具(パイプ吊り) EYICLシリーズ
レディオック デポライナー 横長配光
LEDセンサーライト
メーカー岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気リーベックス
通常価格23,929円-93,062円94,793円 -93,062円 -56,819円2,515円
通常出荷日8日目〜4日目4日目4日目8日目7日目
商品タイプLED蛍光ランプLED照明LED照明LED照明-LED照明
仕様照明器具照明器具その他吊下げ式-照明器具
照明器具タイプ1灯用1灯用---1灯用
光源色昼白色昼白色5000K5000K昼白色-
口金E39-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト