ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

A4収納ボックス フタ

通常単価(税別)
490円
税込単価
539円
通常出荷日:1日目

【特長】・段ボール製のA4用紙などを収納する保管ボックス用の蓋です・素材が紙のため廃棄しやすい商品です...

詳細を確認
  • ボックス本体は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DBB-F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

DBB-Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
ダンボール用オプション
長さL(cm)
36.3
幅W(cm)
29
高さH(cm)
5.3
色
クラフト色
質量(g)
107.000
材質1
段ボール
JANコード
4989999805086
トラスココード
207-4969
適合コンテナ
DBB-S、M

型番リスト

表示件数
型番
DBB-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
490円
( 539円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・段ボール製のA4用紙などを収納する保管ボックス用の蓋です
・素材が紙のため廃棄しやすい商品です
・シンプルなデザインで保管場所の景観を邪魔しません
【用途】
・書庫内の管理用に
・オフィス内の整理整頓用のボックスの蓋として

ご注意

  • ボックス本体は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A4収納ボックス フタの型番DBB-Fのページです。 型番DBB-Fに関する仕様情報を記載しております。
A4収納ボックス フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A4収納ボックス フタ
ユニット型壁面書庫(両開き) アジャスター付
ユニット型壁面書庫(スチール引違い) USBK-21
ユニット型壁面書庫(枠付ガラス引違い)
ユニット型壁面書庫(スチール引違い) UFSRWシリーズ
ユニット型壁面書庫(両サイドオープン)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格490円70,432円67,533円40,215円 -32,853円 -33,062円 -
通常出荷日1日目8日目8日目5日目〜8日目8日目
商品タイプダンボール用オプション-----
長さL(cm)36.3-----
幅W(cm)29-----
高さH(cm)5.3-----
色クラフト色-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました