ファクトリーサプライ用品技術窓口

一斗缶用キャップ

通常単価(税別)
1,299円
税込単価
1,429円
通常出荷日:1日目

【特長】・一斗缶の天板を切った際に、塗料の乾燥・ゴミの侵入を防ぐ缶のキャップです・プラスチック製で、裏...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • JANコード
    4530545001508
  • トラスココード
    354-8404
  • 質量(g)
    212.600
  • 材質1
    ポリアセタール
  • 高さ(mm)
    250
  • 幅(mm)
    250
  • 厚さ (mm)
    35

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

11112
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

11112の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
JANコード
4530545001508
トラスココード
354-8404
質量(g)
212.600
材質1
ポリアセタール
高さ(mm)
250
幅(mm)
250
厚さ(mm)
35

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
11112
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,299円
( 1,429円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一斗缶の天板を切った際に、塗料の乾燥・ゴミの侵入を防ぐ缶のキャップです
・プラスチック製で、裏側に固定するための爪がついているので、きっちり閉めることができます
・ガードラインがあり、缶を重ねることができます
・耐溶剤用で薬品に強くできています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一斗缶用キャップの型番11112のページです。 型番11112に関する仕様情報を記載しております。
一斗缶用キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一斗缶用キャップ
エアー穴キャップ・ポンチセット
ステンレスドラム缶オープン缶
ペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ)
セーフティ缶 タイプII
ミヤサカ ペール缶用卓上ラック
メーカー井上工具ミヤサカJFEドラムサービスアクアシステムアズワンミヤサカ
通常価格1,299円1,041円30,357円6,926円36,025円 -23,050円
通常出荷日1日目2日目1日目2日目8日目5日目
商品タイプ関連品関連品オープンタイプ関連品--
JANコード4530545001508-----
トラスココード354-8404-----
質量(g)212.600-----
材質1ポリアセタール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました