ファクトリーサプライ用品技術窓口

スプレー容器 キャップ

通常単価(税別)
502円
税込単価
552円
通常出荷日:1日目

【特長】・押しやすいデザインで幅広い用途で使用できます【材質】・本体:ポリプロピレン(PP)・ノズル:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取手なし
  • 幅 (mm)
    ~400
  • 奥行 (mm)
    ~250
  • 高さ (mm)
    51~100
  • 高さ詳細 (mm)
    56
  • 奥行詳細 (mm)
    28
  • 幅詳細 (mm)
    55
  • トラスココード
    361-8632
  • ノズル長(mm)
    160
  • 質量(g)
    14.200
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    ノズル:ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

7010020170
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

7010020170の仕様・寸法情報

商品タイプ
取手なし
幅(mm)
~400
奥行(mm)
~250
高さ(mm)
51~100
高さ詳細(mm)
56
奥行詳細(mm)
28
幅詳細(mm)
55
トラスココード
361-8632
ノズル長(mm)
160
質量(g)
14.200
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
ノズル:ポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7010020170
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
502円
( 552円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・押しやすいデザインで幅広い用途で使用できます
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・ノズル:ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレー容器 キャップの型番7010020170のページです。 型番7010020170に関する仕様情報を記載しております。
スプレー容器 キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレー容器 キャップ
タンク用トリガーノズル
ハンド式自在スプレー真鍮ノズル
TRUSCO GSー55用スプレーヘッドのみ
TSG-5用スプレーヘッドのみ
キャニヨン スプレー用 ヘッド
メーカー竹本容器トラスコ中山ダリヤトラスコ中山トラスコ中山浅香工業
通常価格502円1,285円808円771円919円912円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ取手なし-取手なし取手なし取手なし-
幅(mm)~400~400----
奥行(mm)~250~250----
高さ(mm)51~100101~---101~
高さ詳細(mm)56-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー用ノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました