ファクトリーサプライ用品技術窓口

セフティ荒神ほうきpp

通常単価(税別)
719円
税込単価
791円
通常出荷日:1日目

【特長】・無金属ほうきです・誤って機械に噛んでしまっても刃こぼれなど、機械の破損を防ぎます・金属部が無...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ほうき
  • ほうきタイプ
    手ぼうき
  • タイプ
    少し硬い
  • 奥行(mm)
    25
  • 長さ(mm)
    200
  • 幅(mm)
    80
  • JANコード
    4979404241837
  • 質量(g)
    40
  • トラスココード
    434-8429
  • 材質1
    柄:PE、穂:PP
  • 色
    青

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

22031
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

22031の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうき
ほうきタイプ
手ぼうき
タイプ
少し硬い
奥行(mm)
25
長さ(mm)
200
幅(mm)
80
JANコード
4979404241837
質量(g)
40
トラスココード
434-8429
材質1
柄:PE、穂:PP
色
青
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
22031
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
719円
( 791円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無金属ほうきです
・誤って機械に噛んでしまっても刃こぼれなど、機械の破損を防ぎます
・金属部が無いのでサビや火花の心配が無い
【用途】
・木工機械や作業台のそうじに
【材質】
・柄:PE、穂:PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフティ荒神ほうきppの型番22031のページです。 型番22031に関する仕様情報を記載しております。
セフティ荒神ほうきppのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフティ荒神ほうきpp
マジカルスイパー
トレ箕
ワイヤほうき
あやめ長柄ほうき
八ツ矢 ゆり長柄ほうき
メーカーYATSUYAYATSUYAYATSUYAYATSUYAYATSUYAYATSUYA
通常価格719円4,974円7,793円6,397円 -4,128円5,203円
通常出荷日1日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプほうき-----
ほうきタイプ手ぼうき-----
タイプ少し硬い先割れ-硬い--
奥行(mm)25-460---
長さ(mm)2001350----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました