ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルスプレー 高潤滑・高防錆・浸透

通常単価(税別)
1,898円
税込単価
2,088円
通常出荷日:19日目

【特長】・鉱物油に有機モリブデン、滑走効果のあるナノカーボン粒子フラーレンを配合しているため、優れた耐...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414289462
  • トラスココード
    662-6848
  • 質量(g)
    700.000
  • 材質1
    鉱物油、有機モリブデン化合物
  • 容量(ml)
    840
  • 使用温度範囲(℃)
    -10~70
  • 原液量(ml)
    504
  • 色
    褐色透明

ご注意

  • 危険物の品目:第2石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:3
  • 危険物の数量(L):0.336

型番:

OSS840
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OSS840の仕様・寸法情報

JANコード
4550414289462
トラスココード
662-6848
質量(g)
700.000
材質1
鉱物油、有機モリブデン化合物
容量(ml)
840
使用温度範囲(℃)
-10~70
原液量(ml)
504
色
褐色透明

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
OSS840
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,898円
( 2,088円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉱物油に有機モリブデン、滑走効果のあるナノカーボン粒子フラーレンを配合しているため、優れた耐摩擦摩耗性を発揮します
【用途】
・ねじ緩め、軽潤滑ときしみ止め、防錆・サビ落とし
【材質】
・鉱物油、有機モリブデン化合物

ご注意

  • 危険物の品目:第2石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:3
  • 危険物の数量(L):0.336
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルスプレー 高潤滑・高防錆・浸透の型番OSS840のページです。 型番OSS840に関する仕様情報を記載しております。
オイルスプレー 高潤滑・高防錆・浸透のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルスプレー 高潤滑・高防錆・浸透
オイルスプレー 潤滑・防錆 高粘着
アルコムグリススプレー 潤滑長持ち・防錆
鍵穴用潤滑スプレー
オイルスプレー フッ素樹脂
真空ポンプ用オイル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,898円1,563円1,257円809円3,161円2,982円
通常出荷日19日目19日目1日目1日目1日目1日目
JANコード455041428946245504143145084550414289530455041438796045504143139384989999333671
トラスココード662-6848684-6053665-9823549-7157684-2895489-6599
質量(g)700.000420411.00020.000395.000980
材質1鉱物油、有機モリブデン化合物主成分:鉱物油、添加剤、溶剤鉱物油、アルミニウム複合石けん、添加剤、溶剤ステアリン酸(主成分)主成分:鉱物油、フッ素樹脂(PTFE)、溶剤-
容量(ml)84042042012420-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました