ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルスプレー 潤滑・防錆 高粘着

通常単価(税別)
1,563円
税込単価
1,719円
通常出荷日:19日目

【特長】・高い潤滑性と防錆能力に加え、付着性が強いため、液垂れしません・そのため油の飛散が少なく、屋内...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414314508
  • トラスココード
    684-6053
  • 質量(g)
    420
  • 材質1
    主成分:鉱物油、添加剤、溶剤
  • 容量(ml)
    420
  • 原液量(ml)
    294
  • 色
    黄褐色

ご注意

  • 危険物の品目:第1石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:2
  • ALP-VL(α粘着オイルスプレー)のパッケージ変更となり、成分に変更はありません。

型番:

OSN-420
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

OSN-420の仕様・寸法情報

JANコード
4550414314508
トラスココード
684-6053
質量(g)
420
材質1
主成分:鉱物油、添加剤、溶剤
容量(ml)
420
原液量(ml)
294
色
黄褐色
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
OSN-420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,563円
( 1,719円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い潤滑性と防錆能力に加え、付着性が強いため、液垂れしません
・そのため油の飛散が少なく、屋内・屋外を問わず使用できます
・高粘着のオイルスプレーです
【用途】
・オープンギア・チェーン・ワイヤロープに
・あらゆる設備機械の潤滑剤
【材質】
・主成分:鉱物油、添加剤、溶剤

ご注意

  • 危険物の品目:第1石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:2
  • ALP-VL(α粘着オイルスプレー)のパッケージ変更となり、成分に変更はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルスプレー 潤滑・防錆 高粘着の型番OSN-420のページです。 型番OSN-420に関する仕様情報を記載しております。
オイルスプレー 潤滑・防錆 高粘着のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルスプレー 潤滑・防錆 高粘着
オイルスプレー 高潤滑・高防錆・浸透
アルコムグリススプレー 潤滑長持ち・防錆
鍵穴用潤滑スプレー
オイルスプレー フッ素樹脂
真空ポンプ用オイル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,563円1,898円1,257円809円3,161円2,982円
通常出荷日19日目19日目1日目1日目1日目1日目
JANコード455041431450845504142894624550414289530455041438796045504143139384989999333671
トラスココード684-6053662-6848665-9823549-7157684-2895489-6599
質量(g)420700.000411.00020.000395.000980
材質1主成分:鉱物油、添加剤、溶剤鉱物油、有機モリブデン化合物鉱物油、アルミニウム複合石けん、添加剤、溶剤ステアリン酸(主成分)主成分:鉱物油、フッ素樹脂(PTFE)、溶剤-
容量(ml)42084042012420-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました