ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル動噴 MS029M-2

通常単価(税別)
73,080円
税込単価
80,388円
通常出荷日:4日目

【特長】・モータータイプのため、運転音が静かで排ガスの心配が無く屋内作業にピッタリです・付属のコンテナ...

詳細を確認
  • ノズル
    ノズル付き
  • ノズル
    ペットズームノズル
  • ホース長さ(m)
    10
  • 奥行(mm)
    285
  • 高さ(mm)
    200
  • 幅(mm)
    220
  • 質量(g)
    8500.0
  • トラスココード
    552-6646
  • 吸水量 (L/min)
    2.9
  • 最高圧力 (Mpa)
    3.5

型番:

MS029M-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MS029M-2の仕様・寸法情報

ノズル
ノズル付き
ノズル
ペットズームノズル
ホース長さ(m)
10
奥行(mm)
285
高さ(mm)
200
幅(mm)
220
質量(g)
8500.0
トラスココード
552-6646
吸水量(L/min)
2.9
最高圧力(Mpa)
3.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS029M-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,080円
( 80,388円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モータータイプのため、運転音が静かで排ガスの心配が無く屋内作業にピッタリです
・付属のコンテナボックスを薬剤タンク(20L)として利用できます
【用途】
・ハウス内や庭木の消毒に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル動噴 MS029M-2の型番MS029M-2のページです。 型番MS029M-2に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル動噴 MS029M-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル動噴 MS029M-2
テント2.5M用装着ミストスピードキット
スーパー工業 チューブ10m(ミスト発生機用)
スーパー工業 エア抜きチーズASY(ミスト発生機用)
スーパー工業 カップリング T(ミスト発生機用)
スーパー工業 ボールコックオプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)
メーカー丸山製作所YUYPROスーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格73,080円5,272円22,453円13,036円6,170円8,482円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
ノズルノズル付き-----
ノズルペットズームノズル-----
ホース長さ(m)10-----
奥行(mm)285-----
高さ(mm)200-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました