ツール用品技術窓口
ミスミ
TiNコートハイス鋼カウンタシンク 穴付/90°
通常価格(税別):1,490円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハイヘリカルリーマ 右刃左ねじれ60°ストレートシャンク 0.1mm単位指定タイプ
通常価格(税別):3,280円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:在庫品1日目
シンワ測定
直尺 ステン
シンワ測定
通常価格(税別):285円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
通常価格(税別):675円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
六角棒L形レンチ
TONE
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
サンコーテクノ
オールアンカー C/SC
サンコーテクノ
通常価格(税別):60円~
通常出荷日:1日目 ~
閲覧中の商品と併せてご検討ください
オフセット型切断砥石。
【特長】
・コーナーカットや寸切りがしやすいです
・砥石の強度がアップしました
【用途】
・ディスクグラインダ用
・ステンレス・一般鋼材用
・軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシなどの建築内装材の切断
・コーナー部の直角切断やボルトなどの根本に近い位置の切断が可能です
| 型番 | 明細 | 寸法(mm) | 最高使用周速度 (m/s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砥材 | 粒度 | 硬度 | 結合剤 | 処理記号 | 外径×厚み×穴径 | ||
| 1000C27211 | A | 46 | S | B | F | 107×1.0×15 | 80 |


ノリタケ
スーパーリトル 切断砥石

ノリタケ
精密切断機用 フリーカット

トーケン
切断砥石"サムライ"
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レヂトン
金の卵 ステンレス・金属用
4.5通常価格(税別):2,550円~

柳瀬
レジノイド精密極薄切断砥石
0通常価格(税別):1,224円~

日本レヂボン
切断砥石 飛騨の匠(一般鋼・ステンレス鋼)
4.6通常価格(税別):2,299円~

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
精密切断砥石 テクニカットシリーズ特殊鋼材
0通常価格(税別):20,211円

柳瀬
電着ダイヤ カッティングディスクB
5通常価格(税別):2,094円~

日本レヂボン
レヂボンスーパーカット RSC
4.7通常価格(税別):2,754円~

レヂトン
金の虎 ステンレス・金属用
0通常価格(税別):7,867円~

日本レヂボン
スキルネット(ストレート形) SN
0通常価格(税別):5,133円

日本レヂボン
プロ1カット(ストレート形) PRO1-CUT
0通常価格(税別):2,818円~