ファクトリーサプライ用品技術窓口

細口共栓試薬瓶 3110

通常単価(税別)
1,474円~3,963円
税込単価
1,621円~4,359円
通常出荷日:1日目

【特長】・保存する液体に応じて白と茶から選べる共栓試薬瓶です【用途】・液体保存用【材質】・ソーダ石灰ガ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    試薬瓶
  • フタ色
    白
  • 材質1
    ソーダ石灰ガラス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(mL)

ネジ口規格

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

直径(mm)

質量(g)

最小発注数量
30
17mm
4573310068047
243-8919
77
41
70
1個
60
21mm
4573310068054
243-8955
94
48
100
1個
120
21mm
4573310068061
243-8942
110
57
140
1個
250
24mm
4573310068078
243-8956
140
71
180
1個
500
29mm
4573310068085
243-8935
168
84
290
1個
1000
31mm
4573310068092
243-8946
192
110
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,474円
( 1,621円 )
1日目
1,588円
( 1,747円 )
1日目
1,963円
( 2,159円 )
1日目
2,264円
( 2,490円 )
1日目
2,917円
( 3,209円 )
1日目
3,963円
( 4,359円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保存する液体に応じて白と茶から選べる共栓試薬瓶です
【用途】
・液体保存用
【材質】
・ソーダ石灰ガラス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

細口共栓試薬瓶 3110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細口共栓試薬瓶 3110
広口共栓試薬瓶 3121
広口共栓試薬瓶 3120
三商 共通摺合せ試薬瓶 細口 白 5000ml
大容量広口試薬瓶
試薬びん DURAN
メーカークライミングクライミングクライミング三商アズワンアズワン
通常価格1,474円-2,098円 -1,536円 -22,631円38,318円 -14,638円 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目8日目〜
商品タイプ試薬瓶試薬瓶試薬瓶試薬瓶-試薬瓶
フタ色白茶白---
材質1ソーダ石灰ガラスソーダ石灰ガラスソーダ石灰ガラス---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト